Griffmulden zum Aufschrauben können mithilfe von Befestigungsschrauben bündig an einer Tür oder Platte montiert werden. Die bündige Montage eignet sich ideal in Bereichen, wo ein vorstehender Griff die Funktionalität beeinträchtigen würde bzw. in Bereichen mit beschränktem Platz.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Material | Griffausführung | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,90 € - 25,90 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.882 in
124.0 mm
|
Grau
|
Edelstahl
|
Einklappbarer Griff
|
||
| 27,0336 € - 27,0336 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.882 in
124.0 mm
|
Schwarz
|
Edelstahl
|
Einklappbarer Griff
|
||
| 51,6667 € - 51,6667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.693 in
170.0 mm
|
Schwarz
|
Edelstahl
|
Einklappbarer Griff
|
||
| 25,2598 € - 25,2598 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.882 in
124.0 mm
|
Grau
|
Edelstahl
|
Einklappbarer Griff
|
||
| 12,1631 € - 12,1631 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
Standardgriff mit Schnappbefestigung
|
||
| 14,5904 € - 14,5904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.102 in
155.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
Standardgriff mit Schnappbefestigung
|
||
| 23,0459 € - 23,0459 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.102 in
155.0 mm
|
Grau
|
Edelstahl
|
Standardgriff mit Schnappbefestigung
|
||
| 33,2352 € - 33,2352 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.102 in
155.0 mm
|
Grau
|
Edelstahl
|
Bündig
|
||
| 21,7122 € - 21,7122 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.102 in
155.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
Standardgriff mit Schnappbefestigung
|
||
| 25,0864 € - 25,0864 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.102 in
155.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
Standardgriff mit Schnappbefestigung
|
||
| 42,7443 € - 42,7443 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
Einklappbarer Griff
|
||
| 47,3055 € - 47,3055 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
Edelstahl
|
Einklappbarer Griff
|
||
| 43,998 € - 43,998 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.693 in
170.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
Einklappbarer Griff
|
||
| 48,5325 € - 48,5325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.693 in
170.0 mm
|
Schwarz
|
Edelstahl
|
Einklappbarer Griff
|
||
| 18,2713 € - 18,2713 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
Standardgriff mit Schnappbefestigung
|
||
| 46,7987 € - 46,7987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
Grau
|
Stahl
|
Standardgriff mit Schnappbefestigung
|
||
| 50,0396 € - 50,0396 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Grau
|
Edelstahl
|
Einklappbarer Griff
|
||
| 46,7987 € - 46,7987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.906 in
150.0 mm
|
Schwarz
|
Stahl
|
Einklappbarer Griff
|
||
| 48,2258 € - 48,2258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.693 in
170.0 mm
|
Grau
|
Stahl
|
Einklappbarer Griff
|
||
| 51,6667 € - 51,6667 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.693 in
170.0 mm
|
Grau
|
Edelstahl
|
Einklappbarer Griff
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.