Menü Suche

Griffleisten

Auf Lager

Diese Griffleitsten sind ideal für die Verwendung als Schubladengriffe, wobei die Auswahl zwischen einem personalisierten Profil mit Beschriftung und einem Blankoprofil besteht. Eine Auswahl an Ausführungen und Größen ist verfügbar. Sie werden auf einen Kanal geschraubt, um eine Mehrfachpositionierung zu ermöglichen, wenn ein längeres Profil gewählt wird.

Seriennummer: SR6513

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
37 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Oberfläche Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Schwarz
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Natur
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Natur
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Natur
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Natur
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Natur
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Schwarz
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Schwarz
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Natur
Kein Finish
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
Schwarz
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
400.0 mm
Schwarz
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
Schwarz
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Schwarz
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Schwarz
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
400.0 mm
Natur
Eloxiert
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
Natur
Eloxiert
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Natur
Eloxiert
10632031 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
300.0 mm
Natur
Eloxiert
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
Schwarz
Kunststoffbeschichtet; Texturiert
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
Natur
Eloxiert
  • von 2
Griffleiste M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminium

20060404


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    3.0 mm
Griffleiste M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Aluminium

20060480


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    3.0 mm
Griffleiste M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminium

20060466


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    3.0 mm
Griffleiste M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Aluminium

20060473


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    3.0 mm
Griffleiste M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminium

20060442


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    3.0 mm
Griffleiste M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminium

20060459


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    3.0 mm
Griffleiste M5 46.0 mm (H) 200.0 mm (L) Aluminium

20060428


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    3.0 mm
Griffleiste M5 46.0 mm (H) 150.0 mm (L) Aluminium

20060411


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    3.0 mm
Griffleiste M5 46.0 mm (H) 100.0 mm (L) Aluminium

20060435


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    3.0 mm
Griffleiste 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Schwarz

10632765


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet; Texturiert
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Ohne Beschriftungsfeld
  • Flanschbreite
    13.0 mm
Griffleiste 400.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Schwarz

10640494


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet; Texturiert
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Ohne Beschriftungsfeld
  • Flanschbreite
    13.0 mm
Griffleiste 110.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Schwarz

10629277


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet; Texturiert
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    13.0 mm
Griffleiste 200.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Schwarz

10629314


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet; Texturiert
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    13.0 mm
Griffleiste 150.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Schwarz

10194010


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet; Texturiert
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Ohne Beschriftungsfeld
  • Flanschbreite
    13.0 mm
Griffleiste 400.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Natur

10194027


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    Ohne Beschriftungsfeld
  • Flanschbreite
    13.0 mm
Griffleiste 110.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Natur

10629338


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    13.0 mm
Griffleiste 200.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Natur

10639757


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    13.0 mm
Griffleiste 300.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Natur

10632031


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    13.0 mm
Griffleiste 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Schwarz

10640470


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Kunststoffbeschichtet; Texturiert
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    13.0 mm
Griffleiste 250.0 mm M6 12.0 mm Aluminium Natur

10632024


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Eloxiert
  • Material
    Aluminium
  • Typ
    With Lettering Block
  • Flanschbreite
    13.0 mm