Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gleiter mit Nagelbefestigung, oder Füße mit Nagelbefestigung, sind ideal für Möbelfüße aus Holz, um den Boden optimal zu schützen und Lärm zu reduzieren. Diese Gleiter können einfach eingehämmert werden und werden mit unterschiedlichen Oberflächen für ein reibungsloses Gleiten angeboten.
Unsere Gleiter mit Nagelbefestigung sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Chrom, Polyamid (PA) und Polytetrafluorethylen (PTFE) - sowie eine PTFE mit Filz-Option, die alle mit einem Stahlnagel für zusätzlichen Komfort und Mehrwert geliefert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2769 € - 0,5423 € | 45000 Auf Lager |
HDPE; Stahl
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 19200 Auf Lager |
HDPE
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| 52800 Auf Lager |
HDPE
|
Holzton
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 0,3873 € - 0,4835 € | 998 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3314 € - 0,4146 € | 2600 Auf Lager |
PA;Stahl
|
Braun
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10301197 | 0,1218 € - 0,1621 € | 5574 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,1793 € - 0,2381 € | 1057 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2338 € - 0,3127 € | 3988 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 15600 Auf Lager |
HDPE
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| 39500 Auf Lager |
HDPE
|
Holzton
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,4476 € - 1,1057 € | 3600 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3228 € - 0,3228 € | 2000 Auf Lager |
PA;Stahl
|
Braun
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1832 € - 0,6568 € | 55000 Auf Lager |
HDPE; Stahl
|
Schwarz
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 12500 Auf Lager |
HDPE
|
Natur
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,2726 € - 0,3386 € | 3200 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,4103 € | 1200 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,4634 € - 0,581 € | 1198 Auf Lager |
PTFE
|
Natur
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 0,3027 € - 0,5935 € | 24000 Auf Lager |
HDPE; Stahl
|
Grau
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3644 € - 0,4849 € | 200 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,8049 € - 0,8049 € | 2192 Auf Lager |
PTFE
|
Natur
|
1.180 in
30 mm