Gleiter mit Nagelbefestigung, oder Füße mit Nagelbefestigung, sind ideal für Möbelfüße aus Holz, um den Boden optimal zu schützen und Lärm zu reduzieren. Diese Gleiter können einfach eingehämmert werden und werden mit unterschiedlichen Oberflächen für ein reibungsloses Gleiten angeboten.
Unsere Gleiter mit Nagelbefestigung sind in verschiedenen Materialien erhältlich, darunter Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE), Chrom, Polyamid (PA) und Polytetrafluorethylen (PTFE) - sowie eine PTFE mit Filz-Option, die alle mit einem Stahlnagel für zusätzlichen Komfort und Mehrwert geliefert werden.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,115 € - 0,2303 € | 50800 Auf Lager |
HDPE
|
Holzton
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5068 € - 1,2596 € | 640 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1447 € - 1,1447 € | 2000 Auf Lager |
PTFE
|
Natur
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 0,3168 € - 0,3168 € | 2000 Auf Lager |
PA;Stahl
|
Braun
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,3534 € - 0,4435 € | 1963 Auf Lager |
PTFE
|
Natur
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1264 € - 0,1689 € | 198 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,3576 € - 0,4759 € | 200 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,1148 € - 0,23 € | 12500 Auf Lager |
HDPE
|
Natur
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2675 € - 0,3323 € | 4200 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,4393 € - 1,0851 € | 3600 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,2295 € - 0,3069 € | 3988 Auf Lager |
PA
|
Natur
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0919 € - 0,1839 € | 21703 Auf Lager |
HDPE
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,1914 € | 12600 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3787 € - 0,3787 € | 1400 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,0265 € - 0,1552 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
HDPE
|
Holzton
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,3252 € - 0,4069 € | 2600 Auf Lager |
PA;Stahl
|
Braun
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0916 € - 0,1833 € | 53300 Auf Lager |
HDPE
|
Holzton
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3801 € - 0,4745 € | 1398 Auf Lager |
PE;Stahl
|
Natur
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 10301197 | 0,1195 € - 0,1591 € | 174 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,176 € - 0,2337 € | 1057 Auf Lager |
PA; Filz; Stahl
|
Natur
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.