Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
166 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material Plattenstärke H Typ Kaufen
0,2539 € - 0,3134 € 2750 Auf Lager
50.8 mm
55.1 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.9 mm
1
0,1444 € - 0,1783 € 26000 Auf Lager
30.0 mm
33.3 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1074 € - 0,1258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.4 mm
Schwarz
Nylon 6
1.6 mm
5.9 mm
1
0,1951 € - 0,2051 € 8757 Auf Lager
17.5 mm
20.0 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2238 € - 0,2763 € 982 Auf Lager
31.8 mm
34.9 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1012 € - 0,1183 € 45306 Auf Lager
4.8 mm
6.4 mm
Weiß
Nylon 6
1.6 mm
5.9 mm
1
0,2537 € - 0,3132 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
33.3 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,1236 € - 0,1852 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
8.0 mm
Transparent
Copolyester
1.6 mm
8.0 mm
2
0,1476 € - 0,2228 € 2000 Auf Lager
9.5 mm
12.0 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
0,149 € - 0,2228 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
13.5 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
0,1671 € - 0,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
14.6 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
0,1922 € - 0,2869 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
18.2 mm
Transparent
Copolyester
3.2 mm
10.3 mm
2
10309025 0,1303 € - 0,195 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
9.5 mm
Transparent
Copolyester
1.6 mm
8.0 mm
2
0,1925 € - 0,2376 € 4163 Auf Lager
22.2 mm
25.8 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,3773 € - 0,6391 € 600 Auf Lager
45.0 mm
48.4 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
10308912 0,1951 € - 0,2051 € 8936 Auf Lager
19.0 mm
23.2 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,3915 € - 0,4833 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
42.7 mm
Weiß
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,2904 € - 0,3585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
25.8 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
10407820 0,1854 € - 0,229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
48.4 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,1113 € - 0,1113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
19.8 mm
Schwarz
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
  • von 9
Blindstopfen 55.1 mm 11.9 mm Nylon 6 Schwarz

10308998

Preisbereich
0,3134 € - 0,2539 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 33.3 mm 11.5 mm Nylon 6 Schwarz

10308943

Preisbereich
0,1783 € - 0,1444 €

Lagerbestände
26000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • HD
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 6.4 mm 5.9 mm Nylon 6 Schwarz

10308875

Preisbereich
0,1258 € - 0,1074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Blindstopfen 20.0 mm 10.3 mm Nylon 6 Weiß

10308899

Preisbereich
0,2051 € - 0,1951 €

Lagerbestände
8757 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 34.9 mm 11.5 mm Nylon 6 Weiß

10308967

Preisbereich
0,2763 € - 0,2238 €

Lagerbestände
982 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.9 mm
  • HD
    31.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 6.4 mm 5.9 mm Nylon 6 Weiß

10308882

Preisbereich
0,1183 € - 0,1012 €

Lagerbestände
45306 Auf Lager
Merkmale
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Blindstopfen 33.3 mm 11.5 mm Nylon 6 Weiß

10308950

Preisbereich
0,3132 € - 0,2537 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    33.3 mm
  • HD
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 8.0 mm 7.9 mm Copolyester Transparent

10309018

Preisbereich
0,1852 € - 0,1236 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Blindstopfen 12.0 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309032

Preisbereich
0,2228 € - 0,1476 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Copolyester
Blindstopfen 13.5 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309049

Preisbereich
0,2228 € - 0,149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Copolyester
Blindstopfen 14.6 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309056

Preisbereich
0,2507 € - 0,1671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Copolyester
Blindstopfen 18.2 mm 10.3 mm Copolyester Transparent

10309063

Preisbereich
0,2869 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Copolyester
Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm Copolyester Transparent

10309025

Preisbereich
0,195 € - 0,1303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
Schnappbefestigungsstopfen 25.8 mm 11.5 mm Nylon 6 Weiß

10308936

Preisbereich
0,2376 € - 0,1925 €

Lagerbestände
4163 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 48.4 mm 11.5 mm Nylon 6 Weiß

10308981

Preisbereich
0,6391 € - 0,3773 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Weiß

10308912

Preisbereich
0,2051 € - 0,1951 €

Lagerbestände
8936 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 42.7 mm 11.5 mm Nylon 6 Weiß

10308974

Preisbereich
0,4833 € - 0,3915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 25.8 mm 11.5 mm Nylon 6 Schwarz

10407721

Preisbereich
0,3585 € - 0,2904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 48.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Schwarz

10407820

Preisbereich
0,229 € - 0,1854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindstopfen 19.8 mm 10.3 mm Nylon 6 Schwarz

10407684

Preisbereich
0,1113 € - 0,1113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.8 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6