Menü Suche

Gewölbte Blindstopfen

Auf Lager

Diese gewölbten Blindstopfen eignen sich zum Verschließen von Bohrungen in Metallplatten. Sie sind für die Abdichtung von Öffnungen oder Löchern in Geräten oder Maschinen im Bereich der Blechbearbeitung als Schutz vor scharfen Kanten vorgesehen. Sie dienen auch als sichere Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.

Die gewölbte Form bietet eine schöne und saubere Oberfläche und trägt dazu bei, Stöße abzuwehren, wodurch die Gefahr einer Beschädigung des Stopfens oder der Geräte, in die er eingesteckt wird, verringert wird. Sie sind korrosionsbeständig und bieten elektrische Isolierung.

Sie sind einfach zu montieren und passen genau in die abzudichtende Öffnung, so dass ein fester und sicherer Sitz gewährleistet ist. Sie sind in einem großen Angebot erhältlich, das für viele Lochdurchmesser und Plattenstärken geeignet ist, und können in Branchen wie der Fertigung, dem Bauwesen und der Elektronik eingesetzt werden.

  • Bieten Korrosionsbeständigkeit und elektrische Isolierung.
  • Wirken wie eine Barriere, die das Eindringen von Staub, Schmutz, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen verhindert.
  • Passen fest in die abzudichtende Öffnung und gewährleisten einen sicheren Sitz.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, Copolyester Farbe: Schwarz, Weiß, Grau, Natur, Transparent Material Entflammbarkeitsklasse: UL94 V-2, Seriennummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
166 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit HD D Farbe Material Plattenstärke H Typ Kaufen
0,1325 € - 0,2109 € 2991 Auf Lager
6.4 mm
8.0 mm
Weiß
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,1477 € - 0,2338 € 330 Auf Lager
12.7 mm
14.6 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1836 € - 0,3371 € 410 Auf Lager
19.0 mm
23.2 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,3701 € - 0,8135 € 95 Auf Lager
38.0 mm
42.7 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,3845 € - 0,8232 € 20000 Auf Lager
28.6 mm
30.9 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,5798 € - 1,2395 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
42.4 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
10261811 Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
PA
0,111 € - 0,1298 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
13.5 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2352 € - 0,2482 € 861 Auf Lager
25.4 mm
30.5 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
0,307 € - 0,6573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.2 mm
25.8 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,5291 € - 1,1205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
38.1 mm
Schwarz
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
0,1074 € - 0,1258 € 21719 Auf Lager
8.0 mm
9.5 mm
Schwarz
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
0,1592 € - 0,1678 € 6003 Auf Lager
14.3 mm
16.7 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,2066 € - 0,2195 € 1944 Auf Lager
14.3 mm
16.7 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1157 € - 0,1353 € 14649 Auf Lager
12.7 mm
14.6 mm
Weiß
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1074 € - 0,1258 € 19520 Auf Lager
9.5 mm
12.0 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.0 mm
1
0,2066 € - 0,218 € 12000 Auf Lager
15.9 mm
18.2 mm
Schwarz
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
0,1012 € - 0,1183 € 2894 Auf Lager
6.4 mm
8.0 mm
Weiß
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
6.0 mm
Schwarz
Nylon
1.7 mm
5.2 mm
1
  • von 9
Blindstopfen 8.0 mm 8.0 mm Nylon Weiß

10355480

Preisbereich
0,2109 € - 0,1325 €

Lagerbestände
2991 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 14.6 mm 10.3 mm Nylon Weiß

10355527

Preisbereich
0,2338 € - 0,1477 €

Lagerbestände
330 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 23.2 mm 10.3 mm Nylon Weiß

10355565

Preisbereich
0,3371 € - 0,1836 €

Lagerbestände
410 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 42.7 mm 11.5 mm Nylon Weiß

10355602

Preisbereich
0,8135 € - 0,3701 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 12.7 mm 14.7 mm 6.4 mm PA Schwarz

10261699


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 30.9 mm 14.3 mm Nylon Schwarz

10261736

Preisbereich
0,8232 € - 0,3845 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.9 mm
  • HD
    28.6 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 42.4 mm 14.3 mm Nylon Schwarz

10261774

Preisbereich
1,2395 € - 0,5798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 20.0 mm 22.6 mm 2.5 mm PA Schwarz

10261811


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Blindstopfen 13.5 mm 10.3 mm Nylon Weiß

10103333

Preisbereich
0,1298 € - 0,111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 30.5 mm 11.5 mm Nylon Weiß

10103371

Preisbereich
0,2482 € - 0,2352 €

Lagerbestände
861 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 25.8 mm 14.3 mm Nylon Schwarz

10261729

Preisbereich
0,6573 € - 0,307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 38.1 mm 14.3 mm Nylon Schwarz

10261767

Preisbereich
1,1205 € - 0,5291 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 9.5 mm 8.0 mm Nylon Schwarz

10102626

Preisbereich
0,1258 € - 0,1074 €

Lagerbestände
21719 Auf Lager
Merkmale
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 16.7 mm 10.3 mm Nylon Schwarz

10102664

Preisbereich
0,1678 € - 0,1592 €

Lagerbestände
6003 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 16.7 mm 10.3 mm Nylon Weiß

10103074

Preisbereich
0,2195 € - 0,2066 €

Lagerbestände
1944 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 14.6 mm 10.3 mm Nylon Weiß

10103340

Preisbereich
0,1353 € - 0,1157 €

Lagerbestände
14649 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.6 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 12.0 mm 10.0 mm Nylon Schwarz

10102633

Preisbereich
0,1258 € - 0,1074 €

Lagerbestände
19520 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 18.2 mm 10.3 mm Nylon Schwarz

10102671

Preisbereich
0,218 € - 0,2066 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 8.0 mm 8.0 mm Nylon Weiß

10103302

Preisbereich
0,1183 € - 0,1012 €

Lagerbestände
2894 Auf Lager
Merkmale
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindstopfen 6.0 mm 5.2 mm Nylon Schwarz

10560013


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    6.0 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.2 mm
  • Plattenstärke
    1.7 mm
  • Material
    Nylon