Menü Suche

Blindstopfen 23.0 mm 1.58 mm 3.2 mm PA Natur

Solid Locking Plugs will close unneeded holes, wiring, outlets, fill unused accessory openings, cover inspection and production access holes. They can be used as tube end caps and protective bumpers.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10407691

Hersteller-Artikelnummer:

62MP0750KOP

12000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,2182 €
5000 - 9999 0,1872 €
10000 + 0,1647 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

218,20 €

1000 x 0,2182 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 23.0 mm
d1 44.5 mm
H 1.58 mm
HD 44.5 mm
Farbe Natur
Material PA
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Typ Load Bearing
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns