Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1-1/4” PA;TPE Weiß

Dieser Gewindestopfen aus Nylon ist mit einer TPE/TPV-Dichtscheibe ausgestattet. Er eignet sich für BSP-Gewinde und kann von Hand oder mit einem Elektrowerkzeug montiert und demontiert werden. Sein Material ermöglicht eine Betriebstemperatur, die von minimal -30 °C bis maximal +90 °C reicht.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10106907

Hersteller-Artikelnummer:

8616000

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 2,6934 €
100 - 999 1,2826 €
1000 - 1999 1,1109 €
2000 + 0,9798 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

26,93 €

10 x 2,6934 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 52.0 mm
H 26.0 mm
SW1 32.0 mm
SW2 27.0 mm
Gewindegrößen (alle) 1-1/4 in
Gewindestandard BSP-Gewinde
Gewindestandard Gasgewinde
Typ 2
Farbe Weiß
Material PA;TPE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns