Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M22 LDPE-PIR + NEOPREN Rot

Diese O-Ring-Gewindestopfen verfügen über eine komprimierte Flanschlippe und einen O-Ring, die für eine wasserdichte Abdichtung sorgen, um Leckagen in Hydraulikverschraubungen zu verhindern. Sie sind mit einem O-Ring aus Nitril ausgestattet, um metrische M22-Gewinde zu schützen. Sie sind rot und aus Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE) gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20597733

Hersteller-Artikelnummer:

20597733

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,2799 €
3000 - 14999 0,1999 €
15000 + 0,1799 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

83,97 €

300 x 0,2799 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 28.2 mm
H 18.3 mm
h 13.7 mm
SW1 29.0 mm
Gewindegrößen (alle) M22 x 1.5
Gewindestandard Metrisch
Typ 2
Farbe Rot
Material LDPE-PIR + NEOPRENE
Zolltarifnummer 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns