Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindeschutzstopfen für BSP- und Gasgewinde. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, der Lagerung und des Transports. Der gerändelte Kopf ermöglicht eine einfache Montage und Demontage auf Rohren und Schläuchen durch einfaches Drehen.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzstopfen schützen vor Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Fremdpartikel und Feuchtigkeit.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Farbe: Rot, Natur Seriennummer: SR1002, SR5757, SR1054
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | H | L | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1642 € - 0,2555 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.315 in
33.4 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rot
|
1.268 in
32.2 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,2855 € - 0,6086 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
Rot
|
1.075 in
27.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
UNF
|
2
|
||
| 0,9526 € - 3,706 € | 7950 Auf Lager |
1.614 in
41.0 mm
|
G 1
|
Natur
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
BSP
|
3
|
||
| 0,1325 € - 0,253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1;0
|
Rot
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,12 € - 0,222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1;0
|
Rot
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,0644 € - 0,1512 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
1/4 in - 19 BSP
|
Rot
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,5251 € - 1,0846 € | 5280 Auf Lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
Rot
|
0.764 in
19.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0914 € - 0,1967 € | 30000 Auf Lager |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
Rot
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2596 € - 0,5513 € | 8400 Auf Lager |
1.567 in
39.8 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
Rot
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,1002 € - 0,1364 € | 3500 Auf Lager |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1;0
|
Rot
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1664 € - 0,4007 € | 8700 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 1;5
|
Rot
|
0.713 in
18.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 1,0387 € - 2,5309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.134 in
105.0 mm
|
3 in - 11 BSP/GAS
|
Rot
|
1.094 in
27.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|
2
|
||
| 0,0882 € - 0,4127 € | 8750 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
Rot
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,1635 € - 0,3645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.925 in
23.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Rot
|
0.717 in
18.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,07 € - 0,1648 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
3/8 in - 19 BSP
|
Rot
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
BSP
|
|
||
| 0,637 € - 1,5095 € | 1160 Auf Lager |
2.902 in
73.7 mm
|
2 in - 11 BSP/GAS
|
Rot
|
1.11 in
28.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,1492 € - 0,3073 € | 8700 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
Rot
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,1621 € - 0,3495 € | 14100 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Rot
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
2
|
||
| 0,1021 € - 0,2416 € | 2700 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2 in - 14 BSP
|
Rot
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
BSP
|
|
||
| 6500 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
Rot
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
2
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.