Menü Suche

Gewindestopfen 7/16-20 in 17.2 mm 10.1 mm LDPE Rot

Diese Gewindestopfen sind hitzebeständig und haben eine TPE/TPV-Dichtungsscheibe, die das Eindringen von Verunreinigungen verhindert. Sie verfügen über UNF-Gewinde und können von Hand oder mit einem Schraubendreher angebracht werden. Temperaturbeständig von -30 °C bis zu 90 °C.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20598136

Hersteller-Artikelnummer:

20598136

5000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,0957 €
5000 - 24999 0,0683 €
25000 + 0,0615 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

47,85 €

500 x 0,0957 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 17.2 mm
H 16.1 mm
L 10.1 mm
Gewindegröße 7/16-20 in
Gewindestandard UNF
Typ 1
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Farbe Rot
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns