Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ UNF-Gewinde

Auf Lager

Diese Gewindeschutzstopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports. Schnelle Montage durch weniger Gewindegänge.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Material: LDPE, HDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1077, SRF0029

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material H L Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Kaufen
0,1216 € - 0,2967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.9 mm
Rot
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,3027 € - 0,7351 € 12760 Auf Lager
24.1 mm
Rot
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
0,4361 € - 1,0666 € 11550 Auf Lager
40.9 mm
Rot
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,7259 € - 1,0163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
Rot
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,1343 € - 0,2979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
Rot
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
0,251 € - 0,6086 € 12600 Auf Lager
20.8 mm
Rot
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
0,3199 € - 0,7803 € 19500 Auf Lager
17.2 mm
Rot
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
0,3027 € - 0,7351 € 14400 Auf Lager
28.0 mm
Rot
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,1606 € - 0,3495 € 17550 Auf Lager
17.2 mm
Rot
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,2855 € - 0,6749 € 31050 Auf Lager
20.4 mm
Rot
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
0,3371 € - 0,8195 € 9540 Auf Lager
21.7 mm
Rot
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
0,2318 € - 0,5655 € 956 Auf Lager
20.0 mm
Gelb
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
Gelb
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
2900 Auf Lager
25.0 mm
Gelb
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
2967 Auf Lager
34.0 mm
Gelb
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
2996 Auf Lager
23.5 mm
Gelb
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
0,5533 € - 2,2024 € 14500 Auf Lager
33.0 mm
Gelb
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
0,3014 € - 0,3316 € 3894 Auf Lager
17.0 mm
Gelb
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
1000 Auf Lager
21.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
1000 Auf Lager
30.0 mm
Gelb
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
  • von 2
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11⁄16 in x 14 LDPE Rot

10186312

Preisbereich
0,2967 € - 0,1216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/4 in x 16 LDPE Rot

10186190

Preisbereich
0,7351 € - 0,3027 €

Lagerbestände
12760 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4 in x 16
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1- 5/16 in x 12 LDPE Rot

10186237

Preisbereich
1,0666 € - 0,4361 €

Lagerbestände
11550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1- 5/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11⁄16 in x 14 LDPE Rot

10186220

Preisbereich
1,0163 € - 0,7259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/8 in x 24 LDPE Rot

10186145

Preisbereich
0,2979 € - 0,1343 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/8 in x 24
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 5/8 in x 18 LDPE Rot

10186183

Preisbereich
0,6086 € - 0,251 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/8 in x 18
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7⁄16 in x 20 LDPE Rot

10186152

Preisbereich
0,7803 € - 0,3199 €

Lagerbestände
19500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7⁄16 in x 20
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/8 in x 14 LDPE Rot

10186206

Preisbereich
0,7351 € - 0,3027 €

Lagerbestände
14400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/8 in x 14
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1/2 in x 20 LDPE Rot

10186169

Preisbereich
0,3495 € - 0,1606 €

Lagerbestände
17550 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2 in x 20
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 9⁄16 in x 18 LDPE Rot

10186176

Preisbereich
0,6749 € - 0,2855 €

Lagerbestände
31050 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9⁄16 in x 18
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde 11/16 in x 12 LDPE Rot

10186213

Preisbereich
0,8195 € - 0,3371 €

Lagerbestände
9540 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 9/16 x 18 HDPE Gelb

10145746

Preisbereich
0,5655 € - 0,2318 €

Lagerbestände
956 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 9/16 x 18 HDPE Gelb

10145753


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 3/4 x 16 HDPE Gelb

10145807


Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-1/16 x 12 HDPE Gelb

10145913


Lagerbestände
2967 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1-1/16 x 12
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11/16 x 16 HDPE Gelb

10145791


Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1 in x 12 HDPE Gelb

10145876

Preisbereich
2,2024 € - 0,5533 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1 in x 12
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 7/16 x 20 HDPE Gelb

10145722

Preisbereich
0,3316 € - 0,3014 €

Lagerbestände
3894 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/16 x 20
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 5/8 x 18 HDPE Gelb

10145760


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/8 x 18
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 7/8 x 14 HDPE Gelb

10145852


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/8 x 14
  • Material
    HDPE