Diese Gewindeschutzstopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports. Schnelle Montage durch weniger Gewindegänge.
Material: LDPE, HDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1077, SRF0029
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | H | L | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3027 € - 0,7351 € | 14400 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 0,1606 € - 0,3495 € | 17550 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 0,1216 € - 0,2967 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.547 in
13.9 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,251 € - 0,6086 € | 12600 Auf Lager |
0.819 in
20.8 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 0,7259 € - 1,0163 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,3027 € - 0,7351 € | 12760 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
||
| 0,4361 € - 1,0666 € | 11550 Auf Lager |
1.61 in
40.9 mm
|
Rot
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,3199 € - 0,7803 € | 19500 Auf Lager |
0.677 in
17.2 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 0,1343 € - 0,2979 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.602 in
15.3 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 0,2855 € - 0,6749 € | 31050 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,8195 € | 9540 Auf Lager |
0.854 in
21.7 mm
|
Rot
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,2813 € - 0,4332 € | 3000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
||
| 0,3014 € - 0,3316 € | 3894 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4
|
||
| 0,2318 € - 0,5655 € | 956 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
||
| 1000 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
5/8 x 18
|
4
|
|||
| 0,4189 € - 0,796 € | 2896 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
||
| 2996 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
|||
| 0,4084 € - 0,7722 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
||
| 1000 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
7/8 x 14
|
4
|
|||
| 2967 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
Gelb
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.