Menü Suche

Gewindeschutzstopfen ‒ UNF-Gewinde

Auf Lager

Diese Gewindeschutzstopfen sind für UNF-Gewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen und Verunreinigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports. Schnelle Montage durch weniger Gewindegänge.

  • It features fewer thread forms for faster application and may be applied or removed with a hand, hex spanner, or screwdriver.
  • It is compatible with NS and NF Class 1-2-3 standard threads.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic, and general engineering.
Material: LDPE, HDPE Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1077, SRF0029

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Farbe Material H L Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Kaufen
0,2813 € - 0,4332 € 3000 Auf Lager
18.0 mm
Gelb
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
0,4084 € - 0,7722 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
Gelb
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
1000 Auf Lager
30.0 mm
Gelb
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
1000 Auf Lager
21.0 mm
Gelb
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
0,3014 € - 0,3316 € 3894 Auf Lager
17.0 mm
Gelb
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
0,2318 € - 0,5655 € 956 Auf Lager
20.0 mm
Gelb
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
2900 Auf Lager
25.0 mm
Gelb
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
0,4189 € - 0,796 € 2896 Auf Lager
27.0 mm
Gelb
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
2996 Auf Lager
23.5 mm
Gelb
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
2967 Auf Lager
34.0 mm
Gelb
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.5 mm
Gelb
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
0,5533 € - 2,2024 € 14500 Auf Lager
33.0 mm
Gelb
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1/2 in x 20 HDPE Gelb

10145739

Preisbereich
0,4332 € - 0,2813 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/2 in x 20
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11/16 x 16 HDPE Gelb

10145784

Preisbereich
0,7722 € - 0,4084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 7/8 x 14 HDPE Gelb

10145852


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/8 x 14
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 5/8 x 18 HDPE Gelb

10145760


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    5/8 x 18
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 7/16 x 20 HDPE Gelb

10145722

Preisbereich
0,3316 € - 0,3014 €

Lagerbestände
3894 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    7/16 x 20
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 9/16 x 18 HDPE Gelb

10145746

Preisbereich
0,5655 € - 0,2318 €

Lagerbestände
956 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 3/4 x 16 HDPE Gelb

10145807


Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    3/4 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 13/16 x 16 HDPE Gelb

10145838

Preisbereich
0,796 € - 0,4189 €

Lagerbestände
2896 Auf Lager
Merkmale
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    13/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 11/16 x 16 HDPE Gelb

10145791


Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1-1/16 x 12 HDPE Gelb

10145913


Lagerbestände
2967 Auf Lager
Merkmale
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1-1/16 x 12
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 9/16 x 18 HDPE Gelb

10145753


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Gewindestopfen UNF-Gewinde, JIC-Gewinde 1 in x 12 HDPE Gelb

10145876

Preisbereich
2,2024 € - 0,5533 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1 in x 12
  • Material
    HDPE