Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Durch die ergonomische Zuglasche sind sie einfach zu montieren und zu entfernen.Werden entweder aus Silikon, einem wiederverwendbaren, hitzebeständigen Material oder aus EPDM, einem wiederverwendbaren und kostengünstigen Material, das geringeren Temperaturen standhält, aber eine hervorragende Chemikalienbeständigkeit bietet, angeboten.Sie kommen in verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, unter anderem in der Hydraulik- und Pneumatikindustrie sowie im Maschinenbau. Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1009
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | PD | Farbe | Material | H | L | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0879 € - 0,1907 € | 1500 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,5767 € - 1,2353 € | 2240 Auf Lager |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,7503 € - 1,6089 € | 5150 Auf Lager |
2.594 in
65.9 mm
|
M52 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 0,1477 € - 0,3133 € | 4750 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1896 € - 0,211 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 1200 Auf Lager |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
|||
| 0,1578 € - 0,3374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,3404 € | 3800 Auf Lager |
1.307 in
33.2 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,0824 € - 0,1711 € | 12500 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 10068724 | 0,2338 € - 0,4971 € | 11700 Auf Lager |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
| 0,1325 € - 0,2814 € | 300 Auf Lager |
1.051 in
26.7 mm
|
3/4 in - 16 UNF/JIC
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,5222 € - 1,1208 € | 280 Auf Lager |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 0,1535 € - 0,3314 € | 3900 Auf Lager |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1038 € - 0,2232 € | 4000 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.587 in
40.3 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|||
| 0,1535 € - 0,3284 € | 17500 Auf Lager |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4763 € - 1,0153 € | 1600 Auf Lager |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 0,1592 € - 0,3374 € | 1400 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,0588 € - 0,1235 € | 10200 Auf Lager |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,0842 € - 0,1825 € | 5000 Auf Lager |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm