Menü Suche

Gewindeschutzstopfen PCR

Auf Lager

Schnellmontage-Gewindeschutzstopfen schützen Gewinde und Armaturen vor Beschädigungen während der Produktion, Lagerung und des Transports, sodass sie in gutem Zustand bleiben und bei Bedarf einsatzbereit sind. Sie verhindern, dass Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Ablagerungen und Feuchtigkeit in die Gewindebohrung eindringen.

Verdecken das Anfangsgewinde von Standard-Innengewinden. Sie eignen sich für verschiedene Anwendungen, unter anderem in der Hydraulik- und allgemeinen Maschinenbauindustrie. Erhältlich in zahlreichen Gewindegrößen, die metrischen, Gas- und UNF-Standards entsprechen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTFUPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße D H h Gewindestandard Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 2
18.2 mm
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/8" x 28
10.5 mm
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1
14.6 mm
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14 x 1.5
17.2 mm
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M18 x 2.5
18.3 mm
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
1500 Auf Lager
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M26 x 1.5
18.7 mm
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2" x 11
17.5 mm
GAS
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metrisch
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9/16" x 18
22.6 mm
15.4 mm
10.7 mm
UNF
  • von 2
Gewindestopfen 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Grün

20750954


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Gewindegröße
    3/8" x 19
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Grün

20751128


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    15.4 mm
  • Gewindegröße
    7/16" x 20
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Grün

20751005


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1,1/2" x 11
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR Grün

20750992


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    1,1/4" x 11
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen 13/16" x 16 UNF LDPE - PCR Grün

20751159


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.1 mm
  • Gewindegröße
    13/16" x 16
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grün

20751166


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.4 mm
  • Gewindegröße
    1.1/16" x 12
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen M20 x 2 LDPE - PCR Grün

20751098


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.2 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 2
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1/8" x 28 GAS LDPE - PCR Grün

20750930


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    10.5 mm
  • Gewindegröße
    1/8" x 28
  • Gewindestandard
    GAS
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen M10 x 1 LDPE - PCR Grün

20751029


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    14.6 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen M14 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751043


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.2 mm
  • Gewindegröße
    M14 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Grün

20750947


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    1/4" x 19
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen M18 x 2.5 LDPE - PCR Grün

20751074


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.3 mm
  • Gewindegröße
    M18 x 2.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Grün

20750961


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Gewindegröße
    1/2" x 14
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen 1" x 11 GAS LDPE - PCR Grün

20750985


Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Gewindegröße
    1" x 11
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen M26 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751111


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.7 mm
  • Gewindegröße
    M26 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grün

20751173


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    16.3 mm
  • Gewindegröße
    1.5/16" x 12
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Grün

20750978


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4" x 14
  • Gewindestandard
    GAS
Gewindestopfen 2" x 11 GAS LDPE - PCR Grün

20751012


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    17.5 mm
  • Gewindegröße
    2" x 11
  • Gewindestandard
    GAS
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gewindestopfen M20 x 1.5 LDPE - PCR Grün

20751081


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
  • Gewindestandard
    Metrisch
Gewindestopfen 9/16" x 18 UNF LDPE - PCR Grün

20751142


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    15.4 mm
  • D
    22.6 mm
  • h
    10.7 mm
  • Gewindegröße
    9/16" x 18
  • Gewindestandard
    UNF