Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1401 € - 0,1965 € | 2000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M8 x 1;0
|
Gelb
|
0.315 in
8.0 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 10107041 | 0,1399 € - 0,2115 € | 1000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,1398 € - 0,2115 € | 4000 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
M12 x 1;5
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,161 € - 0,2359 € | 2601 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
M18 x 1;5
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 10107140 | 0,2289 € - 0,7943 € | 2350 Auf Lager |
1.398 in
35.5 mm
|
M29 x 1;5
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,3014 € - 0,5106 € | 6500 Auf Lager |
1.161 in
29.5 mm
|
M24 x 1;5
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3391 € - 0,4104 € | 213 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M38 x 1;5
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1428 € - 0,2115 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1;5
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2612 € - 0,2873 € | 11125 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.492 in
12.5 mm
|
Metrisch
|
||
| 10107256 | 0,5598 € - 0,5598 € | 242 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M27 x 2;0
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.571 in
14.5 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,3731 € - 0,4104 € | 1655 Auf Lager |
1.673 in
42.5 mm
|
M36 x 1;5
|
Gelb
|
0.571 in
14.5 mm
|
HDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 10107218 | 1,0156 € - 1,0156 € | 4668 Auf Lager |
2.244 in
57.0 mm
|
M50 x 1;5
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,3215 € - 0,4951 € | 3900 Auf Lager |
0.689 in
17.5 mm
|
1/4 in
|
Gelb
|
0.728 in
18.5 mm
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3419 € - 0,9382 € | 116 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4964 € - 0,546 € | 900 Auf Lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,4201 € - 0,9054 € | 500 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
0;6 x 19
|
Gelb
|
0.827 in
21.0 mm
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3467 € - 0,9321 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.457 in
37.0 mm
|
7/8 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,3337 € - 0,367 € | 14798 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
1-1/4-11 in
|
Gelb
|
0.925 in
23.5 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,6094 € - 0,7619 € | 210 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
1-1/2-11 in
|
Gelb
|
1.063 in
27.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,1108 € - 0,5295 € | 5000 Auf Lager |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14 in
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
BSP/GAS