Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4016 € - 0,7484 € | 962 Auf Lager |
1.819 in
46.2 mm
|
M40 x 2;0
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
HDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3419 € - 0,9382 € | 116 Auf Lager |
2.638 in
67.0 mm
|
2-11 in
|
Gelb
|
1.043 in
26.5 mm
|
HDPE
|
1.122 in
28.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4964 € - 0,546 € | 900 Auf Lager |
2.283 in
58.0 mm
|
M52 x 2;0
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,6093 € - 1,6941 € | 1480 Auf Lager |
2.323 in
59.0 mm
|
1-3/4-11 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.083 in
27.5 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,2983 € - 0,5599 € | 286 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1-11 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
BSP/GAS
|
||
| 0,4018 € - 0,5348 € | 100 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
M45 x 2;0
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrisch
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10 x 1.0
|
Rot
|
0.236 in
6.0 mm
|
LDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.