Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Farbe: Rot, Natur, Gelb Seriennummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5321 € - 2,1126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
1-1/2 in
|
Gelb
|
1.024 in
26.0 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3811 € - 0,724 € | 1747 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1 in
|
Gelb
|
1.004 in
25.5 mm
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2821 € - 0,3414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
3/4-16 in
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,4346 € - 1,4378 € | 350 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
11/16-16 in
|
Gelb
|
0.335 in
8.5 mm
|
HDPE
|
0.394 in
10.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2021 € - 0,5951 € | 6500 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in
|
Gelb
|
0.906 in
23.0 mm
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2724 € - 0,724 € | 10799 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
7/8-14 in
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,231 € - 0,2697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Rot
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,078 € - 0,0914 € | 22500 Auf Lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Rot
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
|||
| 0,1592 € - 0,1865 € | 178 Auf Lager |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18 in
|
Rot
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,0734 € - 0,0859 € | 33500 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Rot
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,1294 € - 0,1506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Rot
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | 405 Auf Lager |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3457 € - 0,4031 € | 12 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
M42 x 2
|
Rot
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1951 € - 0,2266 € | 17455 Auf Lager |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,284 € - 0,3314 € | 8478 Auf Lager |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Rot
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1225 € - 0,1433 € | 338 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Rot
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1721 € - 0,2037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisch
|
||
| 10083581 | 0,2367 € - 0,2769 € | 189 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 10085936 | 0,1163 € - 0,1363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Rot
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm