Gewindeeinsätze mit einer Gewindewand ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.
Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen und können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn eine Schraube oder ein Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden. Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.
Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Gewindeeinsätze sind in entweder im metrischen Maß oder im Zollmaß oder einer Kombination von beiden erhältlich.Gewindeeinsätze mit einer Gewindewand ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.
Material: Carbonstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Int. thread type d1 | l1 | Einsatztyp | E x t d2 tol 2A | Material | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0058 € - 13,3429 € | 9 Auf Lager |
UNC
|
0.62
|
Schwere Ausführung
|
3/4"-16
|
Edelstahl 303
|
3/4"-16
|
1/2"-13
|
||
| 9,148 € - 15,2535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNC
|
0.56
|
Dünnwandig
|
9/16"-12
|
Edelstahl 303
|
9/16"-12
|
7/16"-14
|
||
| 3,7381 € - 6,2302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNC
|
0.31
|
Schwere Ausführung
|
3/8"-16
|
Edelstahl 303
|
3/8"-16
|
10-24
|
||
| 9,148 € - 15,2535 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNF
|
0.56
|
Dünnwandig
|
9/16"-12
|
Edelstahl 303
|
9/16"-12
|
7/16"-20
|
||
| 5,1087 € - 8,5146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNF
|
0.43
|
Dünnwandig
|
7/16"-14
|
Edelstahl 303
|
7/16"-14
|
5/16"-24
|
||
| 2,6063 € - 4,3507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNC
|
0.37
|
Dünnwandig
|
3/8"-16
|
Edelstahl 303
|
3/8"-16
|
1/4"-20
|
||
| 9,7191 € - 16,1984 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNC
|
0.62
|
Dünnwandig
|
5/8"-11
|
Edelstahl 303
|
5/8"-11
|
1/2"-13
|
||
| 16,2607 € - 25,0141 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNC
|
1.12
|
Schwere Ausführung
|
1-1/8"-12
|
Edelstahl 303
|
1-1/8"-12
|
3/4"-10
|
||
| 5,2126 € - 8,6807 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNC
|
0.50
|
Dünnwandig
|
1/2"-13
|
Edelstahl 303
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
| 4,5688 € - 7,6216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNC
|
0.43
|
Schwere Ausführung
|
1/2"-13
|
Edelstahl 303
|
1/2"-13
|
5/16"-18
|
||
| 3,0735 € - 5,1295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNF
|
0.37
|
Schwere Ausführung
|
7/16"-14
|
Edelstahl 303
|
7/16"-14
|
1/4"-28
|
||
| 2,8763 € - 4,7868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNF
|
0.31
|
Schwere Ausführung
|
3/8"-16
|
Edelstahl 303
|
3/8"-16
|
10-32
|
||
| 5,1087 € - 8,5146 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNC
|
0.43
|
Dünnwandig
|
7/16"-14
|
Edelstahl 303
|
7/16"-14
|
5/16"-18
|
||
| 10,1552 € - 16,9253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNF
|
0.81
|
Schwere Ausführung
|
3/4"-16
|
Edelstahl 303
|
3/4"-16
|
9/16"-18
|
||
| 3,0112 € - 5,0257 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNC
|
0.31
|
Dünnwandig
|
5/16"-18
|
Edelstahl 303
|
5/16"-18
|
10-24
|
||
| 3,1255 € - 5,2022 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNF
|
0.37
|
Dünnwandig
|
3/8"-16
|
Edelstahl 303
|
3/8"-16
|
1/4"-28
|
||
| 20,6218 € - 31,7323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNC
|
0.31
|
Schwere Ausführung
|
5/16" - 18
|
Edelstahl 303
|
5/16"-18
|
6-32
|
||
| 21,276 € - 32,7291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNC
|
0.31
|
Schwere Ausführung
|
3/8" - 16
|
Edelstahl 303
|
3/8"-16
|
8-32
|
||
| 6,2405 € - 10,394 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNF
|
050
|
Dünnwandig
|
1/2"-13
|
Edelstahl 303
|
1/2"-13
|
3/8"-16
|
||
| 3,0735 € - 5,1295 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UNC
|
0.37
|
Schwere Ausführung
|
7/16"-14
|
Edelstahl 303
|
7/16"-14
|
1/4"-20
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.