Menü Suche

Gewindeeinsätze – Zoll

Auf Lager

Gewindeeinsätze mit einer Gewindewand ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.

Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen und können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn eine Schraube oder ein Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden. Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Gewindeeinsätze sind in entweder im metrischen Maß oder im Zollmaß oder einer Kombination von beiden erhältlich.Gewindeeinsätze mit einer Gewindewand ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.

  • Gewindeeinsätze mit einer Gewindewand ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde.
  • Sie können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn eine Schraube oder ein Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden.
  • Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.
Material: Carbonstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
125 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Int. thread type d1 l1 Einsatztyp E x t d2 tol 2A Material Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Kaufen
2,6063 € - 4,3507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNC
0.37
Dünnwandig
3/8"-16
Edelstahl 303
3/8"-16
1/4"-20
9,7191 € - 16,1984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNC
0.62
Dünnwandig
5/8"-11
Edelstahl 303
5/8"-11
1/2"-13
6,2405 € - 10,394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNF
050
Dünnwandig
1/2"-13
Edelstahl 303
1/2"-13
3/8"-16
3,0735 € - 5,1295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNC
0.37
Schwere Ausführung
7/16"-14
Edelstahl 303
7/16"-14
1/4"-20
4,5688 € - 7,6216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNC
0.43
Schwere Ausführung
1/2"-13
Edelstahl 303
1/2"-13
5/16"-18
5,1087 € - 8,5146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNF
0.43
Dünnwandig
7/16"-14
Edelstahl 303
7/16"-14
5/16"-24
9,148 € - 15,2535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNF
0.56
Dünnwandig
9/16"-12
Edelstahl 303
9/16"-12
7/16"-20
16,2607 € - 25,0141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNC
1.12
Schwere Ausführung
1-1/8"-12
Edelstahl 303
1-1/8"-12
3/4"-10
8,0058 € - 13,3429 € 9 Auf Lager
UNC
0.62
Schwere Ausführung
3/4"-16
Edelstahl 303
3/4"-16
1/2"-13
10,1552 € - 16,9253 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNF
0.81
Schwere Ausführung
3/4"-16
Edelstahl 303
3/4"-16
9/16"-18
9,6048 € - 16,0115 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNF
0.62
Schwere Ausführung
3/4"-16
Edelstahl 303
3/4"-16
1/2"-20
3,0735 € - 5,1295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNF
0.37
Schwere Ausführung
7/16"-14
Edelstahl 303
7/16"-14
1/4"-28
3,7381 € - 6,2302 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNC
0.31
Schwere Ausführung
3/8"-16
Edelstahl 303
3/8"-16
10-24
3,0112 € - 5,0257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNC
0.31
Dünnwandig
5/16"-18
Edelstahl 303
5/16"-18
10-24
50,2463 € - 77,2956 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNF
1.37
Schwere Ausführung
1-3/8"-12
Edelstahl 303
1-3/8"-12
1"-12
13,8725 € - 21,3383 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNF
0.87
Schwere Ausführung
7/8"-14
Edelstahl 303
7/8"-14
5/8"-18
26,2913 € - 40,4442 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNC
0.50
Schwere Ausführung
5/8" - 11
Edelstahl 303
5/8"-11
3/8" - 16
89,5275 € - 111,9145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNF
1.25
Schwere Ausführung
1 - 3/8" - 12
Edelstahl 303
1-3/8"-12
7/8" - 14
2,0352 € - 3,3851 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNC
0.50
Dünnwandig
1/2"-13
Carbonstahl
1/2"-13
3/8"-16
3,8731 € - 6,4482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
UNF
0.43
Dünnwandig
7/16"-14
Carbonstahl
7/16"-14
5/16"-24
  • von 7
Einsatz mit Gewinde 0.37 1/4"-20 Dünnwandig Edelstahl 303

20217938

Preisbereich
4,3507 € - 2,6063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-20
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Einsatz mit Gewinde 0.62 1/2"-13 Dünnwandig Edelstahl 303

20218157

Preisbereich
16,1984 € - 9,7191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-13
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.62
Einsatz mit Gewinde 050 3/8"-16 Dünnwandig Edelstahl 303

20218195

Preisbereich
10,394 € - 6,2405 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-16
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    050
Einsatz mit Gewinde 0.37 1/4"-20 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218249

Preisbereich
5,1295 € - 3,0735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-20
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Einsatz mit Gewinde 0.43 5/16"-18 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218256

Preisbereich
7,6216 € - 4,5688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    5/16"-18
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Einsatz mit Gewinde 0.43 5/16"-24 Dünnwandig Edelstahl 303

20218188

Preisbereich
8,5146 € - 5,1087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    5/16"-24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Einsatz mit Gewinde 0.56 7/16"-20 Dünnwandig Edelstahl 303

20218201

Preisbereich
15,2535 € - 9,148 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    7/16"-20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    9/16"-12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.56
Einsatz mit Gewinde 1.12 3/4"-10 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218300

Preisbereich
25,0141 € - 16,2607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    3/4"-10
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1-1/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.12
Einsatz mit Gewinde 0.62 1/2"-13 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20217907

Preisbereich
13,3429 € - 8,0058 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-13
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62
Einsatz mit Gewinde 0.81 9/16"-18 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218393

Preisbereich
16,9253 € - 10,1552 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    9/16"-18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.81
Einsatz mit Gewinde 0.62 1/2"-20 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218386

Preisbereich
16,0115 € - 9,6048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62
Einsatz mit Gewinde 0.37 1/4"-28 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218348

Preisbereich
5,1295 € - 3,0735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    1/4"-28
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.37
Einsatz mit Gewinde 0.31 10-24 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218232

Preisbereich
6,2302 € - 3,7381 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    10-24
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Einsatz mit Gewinde 0.31 10-24 Dünnwandig Edelstahl 303

20218126

Preisbereich
5,0257 € - 3,0112 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    10-24
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/16"-18
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Einsatz mit Gewinde 1.37 1"-12 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218430

Preisbereich
77,2956 € - 50,2463 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    1"-12
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1-3/8"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.37
Einsatz mit Gewinde 0.87 5/8"-18 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218409

Preisbereich
21,3383 € - 13,8725 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    5/8"-18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.87
Einsatz mit Gewinde 0.50 3/8" - 16 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218492

Preisbereich
40,4442 € - 26,2913 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    3/8" - 16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Einsatz mit Gewinde 1.25 7/8" - 14 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20218669

Preisbereich
111,9145 € - 89,5275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    7/8" - 14
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1 - 3/8" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    1.25
Einsatz mit Gewinde 0.50 3/8"-16 Dünnwandig Carbonstahl

20218713

Preisbereich
3,3851 € - 2,0352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    3/8"-16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Einsatz mit Gewinde 0.43 5/16"-24 Dünnwandig Carbonstahl

20218768

Preisbereich
6,4482 € - 3,8731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Int d1 tol 2B
    5/16"-24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    7/16"-14
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43