Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 9 | 22,41 € |
10 - 19 | 20,17 € |
20 - 49 | 19,05 € |
50 - 99 | 17,93 € |
100 + | 14,57 € |
Int d1 tol 2B | 1/4" - 28 |
---|---|
Int. thread type d1 | UNF |
E x t d2 tol 2A | 1/2" - 13 |
E x t. thread type d2 | UNC |
l1 | 0.37 |
Inst tool ref | W0340 |
Inst. tap drill size | 29/64" |
Inst. thread tap tol. 2B | 1/2"-13 |
Inst. thread depth min. | 0.43 |
Removal drill size | 13/32" |
Removal drill depth | 3/16" |
Material | Carbonstahl |
Einsatztyp | Heavy Duty |
Zolltarifnummer | 8483608090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.