Menü Suche

Einsatz mit Gewinde 1.62 1-1/8"-7 Schwere Ausführung Carbonstahl

Der Gewindeeinsatz ersetzt ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und sorgt hierdurch für eine stabile Verbindung. Er ist ohne Bohren einfach zu installieren und zu entfernen und kommt bei Anwendungen mit starker Beanspruchung zum Einsatz. Er bietet eine sichere Fixierung. Zollmaß erhältlich, aus Carbonstahl gefertigt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20218928

Hersteller-Artikelnummer:

20218928

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 99,7657 €
10 - 19 89,7871 €
20 - 49 84,8029 €
50 - 99 79,8084 €
100 + 64,8456 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

99,77 €

1 x 99,7657 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Int d1 tol 2B 1-1/8"-7
Int. thread type d1 UNC
E x t d2 tol 2A 1-1/2"-12
E x t. thread type d2 UNF
l1 1.62
Inst. tap drill size 1-7/16"
Inst. thread tap tol. 2B 1-1/2"-12
Material Carbonstahl
Einsatztyp Schwere Ausführung
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns