Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gewindeeinsätze für Bleche mit Kantenbefestigung bieten starke Gewinde für Metallbleche, die zu dünn sind, um sie mit einem Gewinde zu versehen. Sie werden an den Kanten von dünnen Blechen befestigt und sind eine gute Alternative zu selbstklemmenden Einsätzen.
Zum Installieren;
1. Setzen Sie die Einkerbung in die seitliche Öffnung der Platte ein.
2. Drehen Sie den Federschenkel des Einsatzes in Richtung der Platte. Dadurch wird der Federschenkel zusammengedrückt, so dass er durch die Aussparung in der Platte geführt werden kann.
3. Der Schenkel schnappt in seine normale Position zurück und sichert den Einsatz in der Platte.
Bitte beachten: Das Innengewinde erfordert einen Schraubendreher für die Installation.
Der Einsatz kann nach der Installation entfernt werden, indem Sie die Federschenkel einfach zusammenkneifen und drehen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Maximale Plattenstärke | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2496 € - 0,2855 € | 20089 Auf Lager |
M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 0,2496 € - 0,2855 € | 5621 Auf Lager |
M5
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
#6-32
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 0,2496 € - 0,2855 € | 4865 Auf Lager |
M6
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.095 in
2.41 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,1922 € | 1263 Auf Lager |
M4
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.