Menü Suche

Gewindebolzen für Gabelköpfe M8 10.0 30.0 Edelstahl 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20760243

Hersteller-Artikelnummer:

20760243

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 3,3016 €
50 - 99 2,6392 €
100 - 199 2,4762 €
200 + 2,3131 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,30 €

1 x 3,3016 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. h11 10.0
d2 M8
d3 h13 18.0
h1 js14 4.0
l1 30.0
l2 14.0
w1 13.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns