Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dieser Kabelschutzschlauch bietet quetschbeständigen, stabilen und dauerhaften Schutz von Kabelbündeln. Es schützt Kabel vor Beschädigung und Verschleiß, ohne dass die Kabel ihre Flexibilität verlieren. Einfach mit speziellem Installationswerkzeug zu montieren.
Seriennummer: SR1723
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Wandstärke | Kabeldurchmesser | Farbe | Länge pro Rolle | Material | Innendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,2441 € - 66,2044 € | 33 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Weiß
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 47,8726 € - 60,7222 € | 45 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Weiß
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 40,7804 € - 51,6022 € | 88 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10170861 | 34,5339 € - 43,6336 € | 61 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 84,7808 € - 107,3517 € | 1 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Weiß
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 40,7804 € - 51,6022 € | 95 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Weiß
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 87,7767 € - 110,9691 € | 36 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10170908 | 47,8726 € - 60,7222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 40,7804 € - 51,6022 € | 30 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Silbern
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10320884 | 34,5339 € - 43,6336 € | 39 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Silbern
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 47,8726 € - 60,7222 € | 83 Auf Lager |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Silbern
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 92,2603 € - 117,0729 € | 9 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 104,4781 € - 132,1643 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10170939 | 95,1338 € - 120,5783 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 182,0342 € - 210,719 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Schwarz
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 52,2441 € - 66,2044 € | 14 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Silbern
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 34,5339 € - 43,6336 € | 38 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Weiß
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10170847 | 81,306 € - 102,8579 € | 11 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Schwarz
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 69,3226 € - 87,8989 € | 70 Auf Lager |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Schwarz
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 159,5856 € - 183,2773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Schwarz
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm