Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gerippte Rohrendstopfen sind dazu bestimmt, die Enden von Rohren und Schläuchen sicher zu verschließen. Die gerade Wand am Außendurchmesser des Stopfens bietet eine solide Reibungspassung mit dem Innendurchmesser des Gegenrohrs und bietet einen guten Schutz gegen das Eindringen von Verunreinigungen in das Rohr.
Sie werden in zwei Ausführungen angeboten, jeweils mit flexiblen Rippen in verschiedenen Größen, um eine Reihe von NPT- und Bohrrohrausführungen aufzunehmen. Aufgrund ihrer engen Passform lassen sie sich leicht ein- und ausbauen.
Sie sind ideal für mechanische und technische Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen.
Material: LDPE - PIR, LDPE Farbe: Blau, Rot, Schwarz Seriennummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | D | H | Typ | d2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17500 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1050 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 500 Auf Lager |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
|||
| 750 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 1250 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||
| 3500 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 0,052 € - 0,081 € | 5600 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0818 € | 4200 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
| 0,0421 € - 0,0655 € | 200 Auf Lager |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
| 0,0684 € - 0,1064 € | 2000 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,099 € | 5800 Auf Lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
| 0,2104 € - 0,3273 € | 1000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
5
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 10272749 | 0,0841 € - 0,1308 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
5
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,1446 € - 0,225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
5
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,0968 € - 0,1505 € | 2000 Auf Lager |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
5
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 0,2314 € - 0,36 € | 900 Auf Lager |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
5
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
| 0,4997 € - 0,7773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
5
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
| 0,2998 € - 0,4664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
5
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
| 0,3761 € - 0,585 € | 1800 Auf Lager |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
5
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 0,0867 € - 0,135 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.465 in
11.8 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.