Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen PCR

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße D H Rohrdurchmesser Kaufen
0,0789 € - 0,1227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.4 mm
0,0867 € - 0,135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2"
31.4 mm
0,0841 € - 0,1308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.4 mm
0,1446 € - 0,225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
0,3524 € - 0,5482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
30.0 mm
63.5 mm
0,4997 € - 0,7773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
0,4918 € - 0,765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,171 € - 0,266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.8 mm
0,4984 € - 0,5538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
0,7033 € - 0,7814 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5 1/2"
35.0 mm
0,828 € - 0,92 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
1,5667 € - 1,7408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
0,0684 € - 0,1064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,0885 € - 0,1378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3/4"
31.4 mm
0,052 € - 0,081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
0,0867 € - 0,135 € 2000 Auf Lager
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
0,1504 € - 0,234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.7 mm
30.8 mm
35.0 mm
0,2104 € - 0,3273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.8 mm
0,324 € - 0,504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
0,5786 € - 0,90 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
  • von 3
Gerippter Rohrendstopfen 20.0 mm LDPE - PCR Grün

20749330

Preisbereich
0,1227 € - 0,0789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    31.4 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 21.3 mm LDPE - PCR Grün

20749347

Preisbereich
0,135 € - 0,0867 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    31.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Gerippter Rohrendstopfen 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR Grün

20749361

Preisbereich
0,1308 € - 0,0841 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    31.4 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 33.7 mm LDPE - PCR Grün

20749408

Preisbereich
0,225 € - 0,1446 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Rohrdurchmesser
    33.7 mm
  • Rohr-Nenngröße
    1"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 63.5 mm LDPE - PCR Grün

20749491

Preisbereich
0,5482 € - 0,3524 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    63.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    63.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Grün

20749514

Preisbereich
0,7773 € - 0,4997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2 1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 73.0 mm LDPE - PCR Grün

20749507

Preisbereich
0,765 € - 0,4918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    73.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Grün

20749583

Preisbereich
0,266 € - 0,171 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 110.0 mm LDPE - PCR Grün

20749637

Preisbereich
0,5538 € - 0,4984 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 152.4 mm LDPE - PCR Grün

20749675

Preisbereich
0,7814 € - 0,7033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    35.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    5 1/2"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Gerippter Rohrendstopfen 193.7 mm LDPE - PCR Grün

20749705

Preisbereich
0,92 € - 0,828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 273.0 mm LDPE - PCR Grün

20749736

Preisbereich
1,7408 € - 1,5667 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    273.0 mm
  • Rohr-Nenngröße
    10"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 18.0 mm LDPE - PCR Grün

20749323

Preisbereich
0,1064 € - 0,0684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR Grün

20749378

Preisbereich
0,1378 € - 0,0885 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    31.4 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3/4"
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Gerippter Rohrendstopfen 12.0 mm LDPE - PCR Grün

20749309

Preisbereich
0,081 € - 0,052 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 22.0 mm LDPE - PCR Grün

20749354

Preisbereich
0,135 € - 0,0867 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Rohrdurchmesser
    22.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 35.0 mm LDPE - PCR Grün

20749415

Preisbereich
0,234 € - 0,1504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    34.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Rohrdurchmesser
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 40.0 mm LDPE - PCR Grün

20749439

Preisbereich
0,3273 € - 0,2104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 50.0 mm LDPE - PCR Grün

20749460

Preisbereich
0,504 € - 0,324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 85.0 mm LDPE - PCR Grün

20749521

Preisbereich
0,90 € - 0,5786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000