Menü Suche

Gerippte Rohrendstopfen PCR

Auf Lager

Gerippte Rohrendstopfen sind für die sichere Abdichtung der Enden von Rohren, Leitungen und Schläuchen konzipiert. Sie verfügen über ein Steck-Design und sind mit innenliegenden Rippen ausgestattet, die eine starke Reibungspassung gegen den Innendurchmesser des Rohrs bieten, in das sie eingesetzt werden. Dies verhindert effektiv das Eindringen von Verunreinigungen.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRILUPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohr-Nenngröße D H Rohrdurchmesser Kaufen
0,5273 € - 0,5859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
0,0636 € - 0,099 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
0,8084 € - 0,8982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
2,6358 € - 2,9287 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
0,1494 € - 0,2325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.8 mm
0,3761 € - 0,585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
0,6654 € - 1,035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
0,5714 € - 0,8889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
0,2104 € - 0,3273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.8 mm
0,324 € - 0,504 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
0,5786 € - 0,90 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
0,2145 € - 0,3336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
0,4352 € - 0,4836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
0,4557 € - 0,5064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 mm
35.0 mm
105.0 mm
0,713 € - 0,7922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
1,0499 € - 1,1666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
0,2998 € - 0,4664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.7 mm
25.0 mm
54.0 mm
0,6075 € - 0,945 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3"
88.0 mm
30.0 mm
88.9 mm
0,0342 € - 0,0532 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
0,3053 € - 0,4749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
66.3 mm
30.0 mm
66.7 mm
  • von 3
Gerippter Rohrendstopfen 117.5 mm LDPE - PCR Grün

20749644

Preisbereich
0,5859 € - 0,5273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 16.0 mm LDPE - PCR Grün

20749545

Preisbereich
0,099 € - 0,0636 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    20.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 168.3 mm LDPE - PCR Grün

20749699

Preisbereich
0,8982 € - 0,8084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    168.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    6"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 323.9 mm LDPE - PCR Grün

20749743

Preisbereich
2,9287 € - 2,6358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    323.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    323.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    12"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 38.0 mm LDPE - PCR Grün

20749422

Preisbereich
0,2325 € - 0,1494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 60.3 mm LDPE - PCR Grün

20749484

Preisbereich
0,585 € - 0,3761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    60.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    2"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 114.3 mm LDPE - PCR Grün

20749552

Preisbereich
1,035 € - 0,6654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    114.3 mm
  • Rohr-Nenngröße
    4"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 108.0 mm LDPE - PCR Grün

20749569

Preisbereich
0,8889 € - 0,5714 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    35.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 40.0 mm LDPE - PCR Grün

20749439

Preisbereich
0,3273 € - 0,2104 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.8 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 50.0 mm LDPE - PCR Grün

20749460

Preisbereich
0,504 € - 0,324 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 85.0 mm LDPE - PCR Grün

20749521

Preisbereich
0,90 € - 0,5786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 57.0 mm LDPE - PCR Grün

20749590

Preisbereich
0,3336 € - 0,2145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    25.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 92.4 mm LDPE - PCR Grün

20749613

Preisbereich
0,4836 € - 0,4352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    30.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 105.0 mm LDPE - PCR Grün

20749620

Preisbereich
0,5064 € - 0,4557 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    105.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    105.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 160.0 mm LDPE - PCR Grün

20749682

Preisbereich
0,7922 € - 0,713 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    159.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    160.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 206.0 mm LDPE - PCR Grün

20749712

Preisbereich
1,1666 € - 1,0499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    40.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 54.0 mm LDPE - PCR Grün

20749477

Preisbereich
0,4664 € - 0,2998 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    53.7 mm
  • H
    25.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    54.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Gerippter Rohrendstopfen 88.9 mm LDPE - PCR Grün

20749538

Preisbereich
0,945 € - 0,6075 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    88.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    88.9 mm
  • Rohr-Nenngröße
    3"
  • Farbe
    Grün
Gerippter Rohrendstopfen 7.0 mm LDPE - PCR Grün

20749576

Preisbereich
0,0532 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • H
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Gerippter Rohrendstopfen 66.7 mm LDPE - PCR Grün

20749606

Preisbereich
0,4749 € - 0,3053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    66.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    66.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR