Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.
Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Depth of hardness min | d1 tol. h6 | d2 | l1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,8523 € - 66,424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
1400.0
|
||
| 108,0103 € - 180,0103 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
3550.0
|
||
| 196,5306 € - 218,3673 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
4400.0
|
||
| 72,8514 € - 121,4156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
2900.0
|
||
| 219,3122 € - 243,6826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
4950.0
|
||
| 228,5329 € - 253,9208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
5200.0
|
||
| 180,7579 € - 200,8398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
12.0
|
|
4000.0
|
||
| 168,2664 € - 186,9569 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
12.0
|
|
3700.0
|
||
| 172,4302 € - 191,588 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
12.0
|
|
3800.0
|
||
| 238,823 € - 265,3635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
12.0
|
|
5450.0
|
||
| 238,823 € - 265,3635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
5450.0
|
||
| 251,273 € - 279,1945 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
5750.0
|
||
| 176,5941 € - 196,2191 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
3900.0
|
||
| 187,0192 € - 207,7968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
4150.0
|
||
| 34,5982 € - 57,6706 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
1150.0
|
||
| 101,5517 € - 169,2528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
3300.0
|
||
| 100,1603 € - 166,9373 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
3250.0
|
||
| 105,7467 € - 176,241 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
3450.0
|
||
| 182,845 € - 203,1657 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
4050.0
|
||
| 178,6812 € - 198,5346 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.4
|
16.0
|
|
3950.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.