Menü Suche

Gehärtete Hohlwellen

In Produktion

Gehärtete Hohlwellen sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet, wenn eine Gewichtsreduzierung notwendig ist, die strukturelle Integrität jedoch nicht kompromittiert werden soll. Die Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.

Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle. In Kombination mit Linearkugellagern bieten sie eine reibungslose und präzise Drehbewegung.

Sie kommen in Anwendungen zum Einsatz, bei denen hohe Festigkeit und Strapazierfähigkeit gefragt sind und Gewichtsreduzierung ebenso wichtig ist, zum Beispiel bei Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten.

  • Sie kommen in Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zum Einsatz.
  • Ihre Reduzierung des Gewichts ermöglicht größere Effizienz, weniger Energieverbrauch und erhöhte Manövrierfähigkeit.
  • Dieses Design erlaubt das Leiten von Flüssigkeiten, Gasen und elektrischen Drähten durch die Mitte der Welle.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177150, SRL177140, SRL177130, SRL177125, SRL177120, SRL177116, SRL177112

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
832 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 d2 l1 Kaufen
32,9646 € - 54,9342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
1100.0
104,6309 € - 174,3916 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
3500.0
102,3993 € - 170,6723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
3400.0
163,0909 € - 181,2087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
3650.0
188,7188 € - 209,6898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
4300.0
70,4129 € - 117,348 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
2850.0
226,2893 € - 251,428 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
5250.0
69,3429 € - 115,5647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
2800.0
37,9883 € - 63,3104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
1350.0
167,1771 € - 185,7535 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
3750.0
72,135 € - 120,2216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
2950.0
92,7697 € - 154,6128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
3050.0
43,1852 € - 71,9719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
1600.0
179,4357 € - 199,3775 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
4050.0
177,3875 € - 197,0949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
4000.0
165,1289 € - 183,4709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
3700.0
234,37 € - 260,4156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
5450.0
219,2888 € - 243,653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
5050.0
240,4432 € - 267,1614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
5600.0
105,9963 € - 176,6538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
12.0
3550.0
  • von 42
Gehärteter hohler Schaft 12.0 1100.0 0.4 Stahl

20286163

Preisbereich
54,9342 € - 32,9646 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 3500.0 0.4 Stahl

20286644

Preisbereich
174,3916 € - 104,6309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 3400.0 0.4 Stahl

20286620

Preisbereich
170,6723 € - 102,3993 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 3650.0 0.4 Stahl

20286675

Preisbereich
181,2087 € - 163,0909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 4300.0 0.4 Stahl

20286804

Preisbereich
209,6898 € - 188,7188 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 2850.0 0.4 Stahl

20286514

Preisbereich
117,348 € - 70,4129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 5250.0 0.4 Stahl

20286996

Preisbereich
251,428 € - 226,2893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5250.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 2800.0 0.4 Stahl

20286507

Preisbereich
115,5647 € - 69,3429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 1350.0 0.4 Stahl

20286217

Preisbereich
63,3104 € - 37,9883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 3750.0 0.4 Stahl

20286699

Preisbereich
185,7535 € - 167,1771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 2950.0 0.4 Stahl

20286538

Preisbereich
120,2216 € - 72,135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 3050.0 0.4 Stahl

20286552

Preisbereich
154,6128 € - 92,7697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 1600.0 0.4 Stahl

20286262

Preisbereich
71,9719 € - 43,1852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 4050.0 0.4 Stahl

20286750

Preisbereich
199,3775 € - 179,4357 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 4000.0 0.4 Stahl

20286743

Preisbereich
197,0949 € - 177,3875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 3700.0 0.4 Stahl

20286682

Preisbereich
183,4709 € - 165,1289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3700.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 5450.0 0.4 Stahl

20287030

Preisbereich
260,4156 € - 234,37 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 5050.0 0.4 Stahl

20286958

Preisbereich
243,653 € - 219,2888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 5600.0 0.4 Stahl

20287061

Preisbereich
267,1614 € - 240,4432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099
Gehärteter hohler Schaft 12.0 3550.0 0.4 Stahl

20286651

Preisbereich
176,6538 € - 105,9963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7304318099