Menü Suche

Gegenstücke für Gabelgelenke

In Produktion

Diese Gabelgelenk-Gegenstücke sind zur Verwendung zusammen mit dem Gabelgelenk vorgesehen, um eine gleichmäßige, kontrollierte Bewegung zu ermöglichen. Diese wurden entsprechend konzipiert, um zwischen unsere Gabelgelenke zu passen und eine Verbindung zu bieten, wenn ein Winkelversatz erforderlich ist.

Die hervorragende Passform des Gegenstücks bietet eine solide und feste Verbindung mit dem Gabelgelenk, was für Stabilität, Zuverlässigkeit und optimale Kraftübertragung sorgt. Die glatte Oberfläche des Gegenstücks verringert Reibung und Abnutzung zwischen den beiden Komponenten und trägt zu der Langlebigkeit und Effizienz des Gelenks bei.

Es wird sichergestellt, dass beide Komponenten bei unterschiedlichen Lasten aufeinander ausgerichtet und eingerastet bleiben und damit eine zuverlässige und sichere Verbindung bieten. Die Gewindegröße ist passend auf das Gabelgelenk ausgelegt, was für eine einfache Installation und Entfernung sorgt. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen für Lenkgetriebe, Aufhängungssysteme und Kontrollmechanismen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen zum Einsatz.

  • Entsprechend konzipiert, um zwischen unsere Gabelgelenke zu passen und eine Verbindung zu bieten, wenn ein Winkelversatz erforderlich ist.
  • Die Gewindegröße ist passend auf das Gabelgelenk ausgelegt, was für eine einfache Installation und Entfernung sorgt.
  • Die glatte Oberfläche des Gegenstücks verringert Reibung und Abnutzung und trägt zu der Langlebigkeit und Effizienz des Gelenks bei.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRR3427, SRR3426, SRR3421, SRR3420

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
29 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 Gewinderichtung Gewindetyp d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Kaufen
3,648 € - 6,0732 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Right Hand
Coarse
8.0
42.0
12.0
4,5039 € - 7,51 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Right Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
8,2844 € - 11,8407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Right Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
2,9347 € - 4,8912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Left Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
22,3161 € - 37,1935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Right Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
7,3571 € - 12,2585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Right Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
10,2205 € - 14,6022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Right Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
2,792 € - 4,6568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Right Hand
Coarse
5.0
26.0
7.5
4,7893 € - 7,9889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Right Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
12,7476 € - 21,2461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Left Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
6,4095 € - 10,6893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M14
Right Hand
Coarse
14.0
72.0
21.0
12,0445 € - 17,2007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
Right Hand
Fine
20.0
105.0
30.0
2,7003 € - 4,4937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Left Hand
Coarse
4.0
21.0
6.0
3,9027 € - 6,5114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Left Hand
Fine
8.0
42.0
12.0
4,7893 € - 7,9889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Left Hand
Coarse
12.0
62.0
18.0
7,4488 € - 12,4216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Left Hand
Fine
16.0
83.0
24.0
4,7179 € - 7,8666 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Left Hand
Fine
10.0
52.0
15.0
7,1024 € - 11,8407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
Left Hand
Coarse
16.0
83.0
24.0
2,8633 € - 4,7791 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Left Hand
Coarse
6.0
31.0
9.0
5,0338 € - 8,3965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Left Hand
Fine
12.0
62.0
18.0
  • von 2
Gegenstück für Gabelgelenke 8.0 M8 12.0 Stahl

20211608

Preisbereich
6,0732 € - 3,648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Gegenstück für Gabelgelenke 10.0 M10 15.0 Stahl

20211639

Preisbereich
7,51 € - 4,5039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Gegenstück für Gabelgelenke 16.0 M16 24.0 Stahl

20211691

Preisbereich
11,8407 € - 8,2844 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Gegenstück für Gabelgelenke 5.0 M5 7.5 Stahl

20211738

Preisbereich
4,8912 € - 2,9347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Gegenstück für Gabelgelenke 8.0 M8 12.0 Stahl

20211615

Preisbereich
37,1935 € - 22,3161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Gegenstück für Gabelgelenke 12.0 M12 18.0 Stahl

20211646

Preisbereich
12,2585 € - 7,3571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Gegenstück für Gabelgelenke 16.0 M16 24.0 Stahl

20211684

Preisbereich
14,6022 € - 10,2205 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Gegenstück für Gabelgelenke 5.0 M5 7.5 Stahl

20211585

Preisbereich
4,6568 € - 2,792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    7.5
  • d2
    M5
Gegenstück für Gabelgelenke 12.0 M12 18.0 Stahl

20211653

Preisbereich
7,9889 € - 4,7893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Gegenstück für Gabelgelenke 20.0 M20 30.0 Stahl

20211868

Preisbereich
21,2461 € - 12,7476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Gegenstück für Gabelgelenke 14.0 M14 21.0 Stahl

20211660

Preisbereich
10,6893 € - 6,4095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    21.0
  • d2
    M14
Gegenstück für Gabelgelenke 20.0 M20 30.0 Stahl

20211714

Preisbereich
17,2007 € - 12,0445 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    30.0
  • d2
    M20
Gegenstück für Gabelgelenke 4.0 M4 6.0 Stahl

20211721

Preisbereich
4,4937 € - 2,7003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    4.0
  • l1 ±0.5
    6.0
  • d2
    M4
Gegenstück für Gabelgelenke 8.0 M8 12.0 Stahl

20211769

Preisbereich
6,5114 € - 3,9027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    12.0
  • d2
    M8
Gegenstück für Gabelgelenke 12.0 M12 18.0 Stahl

20211790

Preisbereich
7,9889 € - 4,7893 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12
Gegenstück für Gabelgelenke 16.0 M16 24.0 Stahl

20211844

Preisbereich
12,4216 € - 7,4488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Gegenstück für Gabelgelenke 10.0 M10 15.0 Stahl

20211783

Preisbereich
7,8666 € - 4,7179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    15.0
  • d2
    M10
Gegenstück für Gabelgelenke 16.0 M16 24.0 Stahl

20211837

Preisbereich
11,8407 € - 7,1024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    24.0
  • d2
    M16
Gegenstück für Gabelgelenke 6.0 M6 9.0 Stahl

20211745

Preisbereich
4,7791 € - 2,8633 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    9.0
  • d2
    M6
Gegenstück für Gabelgelenke 12.0 M12 18.0 Stahl

20211806

Preisbereich
8,3965 € - 5,0338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    18.0
  • d2
    M12