Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Drehriegel mit Feder sind ideal für den Einsatz an Schaltschränken und Gehäusen. Es sind sieben Kopfformen und sechs Greifweiten sowie zwei Materialoptionen (Edelstahl und druckgegossene Zinklegierung) in einer Auswahl von Oberflächenausführungen erhältlich. Die Ausführungen sind bei diesem Produkt sehr vielfältig.
Seriennummer: SR5530
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Riegelausführung | Oberfläche | Material | Kopfausführung | Schlüsseltyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 11,604 € - 12,8933 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | 250 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Geschlitzt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.043 in
26.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
8 mm Dreikant
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 42,8857 € - 60,0399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
Edelstahl
|
|
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 3,343 € - 7,0203 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
8 mm Dreikant
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Quarter Turn with Spring
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
Geschlitzt
|
Geschlitzter Schlüssel
|
|||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.965 in
24.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
7 mm Dreikant
|
7 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 11,2115 € - 12,4573 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Edelstahl
|
5 mm Doppelbart
|
5 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Verchromt
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
8 mm Vierkant
|
8 mm Vierkant-Schlüssel
|
||
| 2,1322 € - 3,3168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.335 in
8.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
8 mm Dreikant
|
8 mm Dreikant-Schlüssel
|
||
| 3,343 € - 4,6802 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
3 mm Doppelbart
|
3 mm Doppelbart-Schlüssel
|
||
| 3,343 € - 4,6802 € | 15 Auf Lager |
0.965 in
24.5 mm
|
Vierteldrehriegel mit Feder
|
Pulverbeschichtet, schwarz
|
Druckgegossene Zinklegierung
|
8 mm Vierkant
|
8 mm Vierkant-Schlüssel