Menü Suche

Gasdruckfedern ‒ mit festgelegtem Druck

Auf Lager

Gasdruckfedern mit festgelegtem Druck eignen sich für den Einsatz bei Anwendungen wie Zugangsklappen, Hauben, Deckeln und Lukenabdeckungen. Die Gasdruckfedern sind eigenständige Einheiten, deshalb ist keine äußere Stromquelle erforderlich.

Seriennummer: SR6482

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
97 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Maximale Kraft Rohrlänge Kaufen
42,0358 € - 92,524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
47,3946 € - 104,3515 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
600.0 N
195.0 mm
47,3946 € - 52,6712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
450.0 N
195.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
150.0 N
145.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
450.0 N
145.0 mm
42,0358 € - 92,524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
54,7628 € - 120,5137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
1200.0 N
145.0 mm
61,4692 € - 61,4692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
700.0 N
195.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
550.0 N
145.0 mm
47,3946 € - 104,3515 € 4 Auf Lager
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
40,9832 € - 45,5354 € 2 Auf Lager
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
24,0595 € - 63,5008 € 9 Auf Lager
15.0 mm
300.0 N
130.0 mm
23,5947 € - 62,3525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
50,8258 € - 111,9015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
50,8258 € - 111,9015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
450.0 N
295.0 mm
65,1795 € - 129,126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
54,7628 € - 120,5137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
400.0 N
54,7628 € - 120,5137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
63,0059 € - 124,8198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
350.0 N
195.0 mm
  • von 5
Gasdruckfeder 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Stahl

10304990

Preisbereich
92,524 € - 42,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    230.0 mm
  • Maximale Kraft
    300.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 600.0 N Stahl

10305157

Preisbereich
104,3515 € - 47,3946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    600.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 450.0 N Stahl

10305133

Preisbereich
52,6712 € - 47,3946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    450.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stahl

10305027

Preisbereich
98,4951 € - 44,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    150.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 450.0 N Stahl

10305058

Preisbereich
98,4951 € - 44,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    450.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Stahl

10305003

Preisbereich
92,524 € - 42,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    230.0 mm
  • Maximale Kraft
    400.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 10.0 mm 1200.0 N Stahl

10305393

Preisbereich
120,5137 € - 54,7628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    1200.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 10.0 mm 700.0 N Stahl

10634950

Preisbereich
61,4692 € - 61,4692 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    700.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 550.0 N Stahl

10305065

Preisbereich
98,4951 € - 44,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    550.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stahl

10305119

Preisbereich
104,3515 € - 47,3946 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    350.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Stahl

10304945

Preisbereich
45,5354 € - 40,9832 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    180.0 mm
  • Maximale Kraft
    100.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 6.0 mm 300.0 N Stahl

10304914

Preisbereich
63,5008 € - 24,0595 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    130.0 mm
  • Maximale Kraft
    300.0 N
Gasdruckfeder 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Stahl

10304877

Preisbereich
62,3525 € - 23,5947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    60.0 mm
  • Rohrlänge
    90.0 mm
  • Maximale Kraft
    150.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Stahl

10305010

Preisbereich
98,4951 € - 44,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    100.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Stahl

10305270

Preisbereich
111,9015 € - 50,8258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    300.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 450.0 N Stahl

10305300

Preisbereich
111,9015 € - 50,8258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    450.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N Stahl

10305508

Preisbereich
129,126 € - 65,1795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    1100.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 10.0 mm 400.0 N Stahl

10305355

Preisbereich
120,5137 € - 54,7628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Maximale Kraft
    400.0 N
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Nitriert
Gasdruckfeder 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Stahl

10305386

Preisbereich
120,5137 € - 54,7628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    1000.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N Stahl

10305416

Preisbereich
124,8198 € - 63,0059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    350.0 N