Menü Suche

Gasdruckfedern ‒ mit festgelegtem Druck

Auf Lager

Gasdruckfedern mit festgelegtem Druck eignen sich für den Einsatz bei Anwendungen wie Zugangsklappen, Hauben, Deckeln und Lukenabdeckungen. Die Gasdruckfedern sind eigenständige Einheiten, deshalb ist keine äußere Stromquelle erforderlich.

Seriennummer: SR6482

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
97 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Rohrdurchmesser Maximale Kraft Rohrlänge Kaufen
23,5947 € - 31,4688 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
24,0595 € - 63,5008 € 8 Auf Lager
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
40,9832 € - 90,1987 € 82 Auf Lager
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
42,0358 € - 92,524 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
23,5947 € - 31,4688 € 19 Auf Lager
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
24,0595 € - 32,0566 € 8 Auf Lager
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
40,9832 € - 45,5354 € 6 Auf Lager
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
42,0358 € - 46,6974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
43,6646 € - 48,5058 € 20 Auf Lager
18.0 mm
350.0 N
145.0 mm
47,3946 € - 104,3515 € 12 Auf Lager
18.0 mm
150.0 N
195.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
44,7562 € - 98,4951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
47,3946 € - 104,3515 € 4 Auf Lager
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
46,2386 € - 51,3866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
48,8709 € - 54,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
150.0 N
245.0 mm
48,8709 € - 107,5954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
50,8258 € - 111,9015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
300.0 N
295.0 mm
50,8258 € - 111,9015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
500.0 N
25,1665 € - 25,1665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.0 mm
200.0 N
145.0 mm
  • von 5
Gasdruckfeder 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Stahl

10304884

Preisbereich
31,4688 € - 23,5947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    60.0 mm
  • Rohrlänge
    90.0 mm
  • Maximale Kraft
    250.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Stahl

10304921

Preisbereich
63,5008 € - 24,0595 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    130.0 mm
  • Maximale Kraft
    400.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Stahl

10304969

Preisbereich
90,1987 € - 40,9832 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    180.0 mm
  • Maximale Kraft
    250.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Stahl

10305003

Preisbereich
92,524 € - 42,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    230.0 mm
  • Maximale Kraft
    400.0 N
Gasdruckfeder 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Stahl

10304853

Preisbereich
31,4688 € - 23,5947 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    60.0 mm
  • Rohrlänge
    90.0 mm
  • Maximale Kraft
    50.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Stahl

10304891

Preisbereich
32,0566 € - 24,0595 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    130.0 mm
  • Maximale Kraft
    150.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Stahl

10304938

Preisbereich
45,5354 € - 40,9832 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    180.0 mm
  • Maximale Kraft
    50.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Stahl

10304976

Preisbereich
46,6974 € - 42,0358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    15.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    230.0 mm
  • Maximale Kraft
    100.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Stahl

10305010

Preisbereich
98,4951 € - 44,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    100.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stahl

10630211

Preisbereich
48,5058 € - 43,6646 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    350.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stahl

10305089

Preisbereich
104,3515 € - 47,3946 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    150.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Stahl

10305041

Preisbereich
98,4951 € - 44,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    250.0 N
Gasdruckfeder 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stahl

10305072

Preisbereich
98,4951 € - 44,7562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    650.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stahl

10305119

Preisbereich
104,3515 € - 47,3946 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    350.0 N
Gasdruckfeder 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Stahl

10637982

Preisbereich
51,3866 € - 46,2386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Rohrlänge
    195.0 mm
  • Maximale Kraft
    550.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 8.0 mm 150.0 N Stahl

10305188

Preisbereich
54,3117 € - 48,8709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    150.0 N
Gasdruckfeder 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Stahl

10305225

Preisbereich
107,5954 € - 48,8709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Rohrlänge
    245.0 mm
  • Maximale Kraft
    450.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 300.0 N Stahl

10305270

Preisbereich
111,9015 € - 50,8258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    18.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Rohrlänge
    295.0 mm
  • Maximale Kraft
    300.0 N
Gasdruckfeder 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Stahl

10305317

Preisbereich
111,9015 € - 50,8258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Maximale Kraft
    500.0 N
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Nitriert
Gasdruckfeder 100.0 mm 10.0 mm 200.0 N Stahl

10305348

Preisbereich
25,1665 € - 25,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Rohrdurchmesser
    23.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Rohrlänge
    145.0 mm
  • Maximale Kraft
    200.0 N