Menü Suche

Gasdruckfedern ‒ mit einstellbarem Druck

Auf Lager

Gasdruckfedern mit einstellbarem Druck werden in Branchen wie der Medizin- und Labortechnik, der Möbel-, Automobil- und Anlagentechnik zum Öffnen, Schließen, Kippen und Dämpfen eingesetzt. Diese Federn lassen sich ohne zusätzliche Berechnungen exakt auf den jeweiligen Bedarf einstellen, lediglich die Entgasung erfolgt nach Maßgabe der gewünschten Spezifikation.

Seriennummer: SR5487

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
53 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Ausgezogene Länge Stangendurchmesser Material Hublänge Maximale Kraft Kaufen
116,1766 € - 145,1961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
210.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
10282830 110,643 € - 138,2827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
115.0 mm
6.0 mm
40.0 mm
10282892 125,3992 € - 156,7279 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
410.0 mm
8.0 mm
180.0 mm
10282939 153,1937 € - 180,242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
650.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
119,8656 € - 149,8004 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
290.0 mm
8.0 mm
120.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
118,007 € - 147,5053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
79,6241 € - 110,9106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
113,5295 € - 158,1359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
123,5547 € - 154,4187 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
370.0 mm
8.0 mm
160.0 mm
64,6145 € - 90,0013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
65,0087 € - 90,5363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
136,4241 € - 170,5547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
350.0 mm
10.0 mm
150.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
170.0 mm
6.0 mm
60.0 mm
400.0 N
80,4548 € - 112,0792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
134,5936 € - 168,2456 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
250.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
437,9117 € - 460,947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
860.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
  • von 3
Verstellbare Gasdruckfeder 80.0 mm 210.0 mm

10282847

Preisbereich
145,1961 € - 116,1766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    210.0 mm
  • Hublänge
    80.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 40.0 mm 115.0 mm

10282830

Preisbereich
138,2827 € - 110,643 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    115.0 mm
  • Hublänge
    40.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 180.0 mm 410.0 mm

10282892

Preisbereich
156,7279 € - 125,3992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    410.0 mm
  • Hublänge
    180.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 300.0 mm 650.0 mm

10282939

Preisbereich
180,242 € - 153,1937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    650.0 mm
  • Hublänge
    300.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 120.0 mm 290.0 mm

10282861

Preisbereich
149,8004 € - 119,8656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    290.0 mm
  • Hublänge
    120.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Multi-Position-Gasdruckfeder 150.0 mm 350.0 mm 400.0 N

10202746


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    350.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Multi-Position-Gasdruckfeder 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10202784


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    464.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Preisbereich
147,5053 € - 118,007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    250.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 250.0 mm 545.0 mm

10202906

Preisbereich
110,9106 € - 79,6241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    545.0 mm
  • Hublänge
    250.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 200.0 mm 480.0 mm

10202944

Preisbereich
158,1359 € - 113,5295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    480.0 mm
  • Hublänge
    200.0 mm
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 60.0 mm 160.0 mm 400.0 N

10203088


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    160.0 mm
  • Hublänge
    60.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Verstellbare Gasdruckfeder 160.0 mm 370.0 mm

10282885

Preisbereich
154,4187 € - 123,5547 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    370.0 mm
  • Hublänge
    160.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 240.0 mm

10202838

Preisbereich
90,0013 € - 64,6145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    240.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Preisbereich
90,5363 € - 65,0087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    364.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Stangendurchmesser
    8.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Multi-Position-Gasdruckfeder 100.0 mm 250.0 mm 400.0 N

10202739


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    250.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Verstellbare Gasdruckfeder 150.0 mm 350.0 mm

10282915

Preisbereich
170,5547 € - 136,4241 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    350.0 mm
  • Hublänge
    150.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Multi-Position-Gasdruckfeder 60.0 mm 170.0 mm 400.0 N

10202722


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Verstellbarkeit
    Einstellbare Kraft
  • Ausgezogene Länge
    170.0 mm
  • Hublänge
    60.0 mm
  • Stangendurchmesser
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Preisbereich
112,0792 € - 80,4548 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    245.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 100.0 mm 250.0 mm

10282908

Preisbereich
168,2456 € - 134,5936 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    250.0 mm
  • Hublänge
    100.0 mm
  • Stangendurchmesser
    10.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl
Verstellbare Gasdruckfeder 400.0 mm 860.0 mm

10282946

Preisbereich
460,947 € - 437,9117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Ausgezogene Länge
    860.0 mm
  • Hublänge
    400.0 mm
  • Stangendurchmesser
    14.0 mm
  • Zubehör inbegriffen
    4 x P1 Kugelgelenk aus Nylon mit Stahlstift (eingepasst); 4 x E1 Augengelenke aus Nylon
  • Stabmaterial
    Stahl