Menü Suche

Gabelgelenke mit Sicherungsclips

Auf Lager

Diese Gabelgelenke mit Sicherungsclip aus Stahl sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und durch Sicherungsclips an ihrem Platz gehalten werden. Sie bilden eine U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Sicherungsclip ist ein Clip, der um die Basis des Gabelkopfes angebracht wird und fest sitzt, um eine versehentliche Trennung zu verhindern. Das Ergebnis ist ein ordentlicher, kompakter Bausatz. Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion. Falls notwendig kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung, sowie in Industrien wie im Bauwesen, im Automobilsektor und in der Fertigung.

  • U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.
  • Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion.
  • Das Gelenk kann zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird, was Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch ermöglicht.
Material: Edelstahl 303, Stahl Seriennummer: SRR3401, SRR3400, SRR3388, SRR3387

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
94 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d3 Gabelkopfgröße Gewinderichtung Gewindetyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Kaufen
11,23 € - 16,04 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
9x16
Right Hand
Coarse
6.0
16.0
7,41 € - 10,58 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.0
5x10
Left Hand
Coarse
5.0
12.0
14,79 € - 21,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Left Hand
Coarse
10.0
20.0
95,44 € - 136,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20x1.5
34.0
20x40
Right Hand
Fine
20.0
40.0
46,74 € - 66,77 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16x1.5
26.0
16x32
Right Hand
Fine
16.0
32.0
14,79 € - 21,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
18.0
10x20
Right Hand
Coarse
10.0
20.0
25,97 € - 37,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x24
Right Hand
Coarse
12.0
24.0
28,99 € - 41,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x48
Left Hand
Coarse
12.0
48.0
17,65 € - 25,21 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
14.0
8x32
Right Hand
Coarse
8.0
32.0
46,74 € - 66,77 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16x1.5
26.0
16x32
Left Hand
Fine
16.0
32.0
46,74 € - 66,77 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0
16x32
Right Hand
Coarse
16.0
32.0
46,74 € - 66,77 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
26.0
16x32
Left Hand
Coarse
16.0
32.0
28,99 € - 41,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x48
Right Hand
Coarse
12.0
45.0
17,65 € - 25,21 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8x1
14.0
8x32
Right Hand
Fine
8.0
32.0
25,97 € - 37,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12x1.25
20.0
12x24
Right Hand
Fine
12.0
24.0
28,99 € - 41,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12x1.25
20.0
12x48
Right Hand
Fine
12.0
48.0
95,44 € - 136,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20x1.5
34.0
20x40
Left Hand
Fine
20.0
40.0
25,97 € - 37,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
20.0
12x24
Left Hand
Coarse
12.0
24.0
28,99 € - 41,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12x1.25
20.0
12x48
Left Hand
Fine
12.0
48.0
25,97 € - 37,10 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12x1.25
20.0
12x24
Left Hand
Fine
12.0
24.0
  • von 5
Gabelkopf mit Halteklammern M8 9x16 16.0 Edelstahl 303

20759827

Preisbereich
16,04 € - 11,23 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    9x16
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gabelkopf mit Halteklammern M5 5x10 12.0 Edelstahl 303

20759988

Preisbereich
10,58 € - 7,41 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    5x10
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gabelkopf mit Halteklammern M10 10x20 20.0 Edelstahl 303

20760069

Preisbereich
21,13 € - 14,79 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Halteklammern M20x1.5 20x40 40.0 Edelstahl 303

20759971

Preisbereich
136,34 € - 95,44 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Halteklammern M16x1.5 16x32 32.0 Edelstahl 303

20759957

Preisbereich
66,77 € - 46,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Halteklammern M10 10x20 20.0 Edelstahl 303

20759865

Preisbereich
21,13 € - 14,79 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    10x20
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gabelkopf mit Halteklammern M12 12x24 24.0 Edelstahl 303

20759902

Preisbereich
37,10 € - 25,97 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Halteklammern M12 12x48 48.0 Edelstahl 303

20760120

Preisbereich
41,41 € - 28,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf mit Halteklammern M8 8x32 32.0 Edelstahl 303

20759841

Preisbereich
25,21 € - 17,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Halteklammern M16x1.5 16x32 32.0 Edelstahl 303

20760151

Preisbereich
66,77 € - 46,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Halteklammern M16 16x32 32.0 Edelstahl 303

20759940

Preisbereich
66,77 € - 46,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Halteklammern M16 16x32 32.0 Edelstahl 303

20760144

Preisbereich
66,77 € - 46,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    16x32
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Halteklammern M12 12x48 45.0 Edelstahl 303

20759926

Preisbereich
41,41 € - 28,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    45.0
Gabelkopf mit Halteklammern M8x1 8x32 32.0 Edelstahl 303

20759858

Preisbereich
25,21 € - 17,65 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    8x32
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gabelkopf mit Halteklammern M12x1.25 12x24 24.0 Edelstahl 303

20759919

Preisbereich
37,10 € - 25,97 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Halteklammern M12x1.25 12x48 48.0 Edelstahl 303

20759933

Preisbereich
41,41 € - 28,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Right Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf mit Halteklammern M20x1.5 20x40 40.0 Edelstahl 303

20760175

Preisbereich
136,34 € - 95,44 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    20x40
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gabelkopf mit Halteklammern M12 12x24 24.0 Edelstahl 303

20760106

Preisbereich
37,10 € - 25,97 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gabelkopf mit Halteklammern M12x1.25 12x48 48.0 Edelstahl 303

20760137

Preisbereich
41,41 € - 28,99 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x48
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gabelkopf mit Halteklammern M12x1.25 12x24 24.0 Edelstahl 303

20760113

Preisbereich
37,10 € - 25,97 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gabelkopfgröße
    12x24
  • Gewinderichtung
    Left Hand
  • Gewindetyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0