Füße zur Schnellmontage, auch bekannt als Tüllenfüße, sind die ideale Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen. Sie haben eine Reihe nützlicher Eigenschaften, die Oberflächenschutz, Vibrationsdämpfung, Festigkeit und Rutschfestigkeit bieten können.
Unser Sortiment an Steckfüßen ist so konzipiert, dass sie einfach in gestanzte oder gebohrte Löcher, in Rohrenden oder in den Sockel von Möbeln gesteckt werden können - so sind sie schnell und einfach zu installieren. Sie bieten Stabilität und Halt in verschiedenen Anwendungen und Branchen, z. B. im Büro und im Einzelhandel, bei der Herstellung von Klein- und Großgeräten, Möbeln und Schränken, Gehäusen und Kisten, Glasregalen und Tischplatten, zum Stapeln, in elektrischen und elektronischen Geräten - und in vielen anderen Bereichen.
Seriennummer: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Farbe | Höhe Unterteil | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108055 | 0,0939 € - 0,1534 € | 19366 Auf Lager |
|
Grau
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,1316 € - 0,1316 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9968 € - 1,76 € | 6318 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
||
| 0,0839 € - 0,0839 € | 9128 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 1,9149 € - 2,1822 € | 8139 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,6814 € - 1,339 € | 2263 Auf Lager |
PA
|
Schwarz
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1272 € - 0,3104 € | 2000 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
| 0,1056 € - 0,2418 € | 11604 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 0,0472 € - 0,1082 € | 8954 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,6691 € - 1,4051 € | 28936 Auf Lager |
PVC
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0379 € - 0,1082 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0559 € - 0,1175 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Schwarz
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 0,0865 € - 0,1081 € | 2701 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,1498 € - 0,343 € | 5340 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0945 € - 0,2164 € | 4500 Auf Lager |
|
Schwarz
|
|
|
|
||
| 0,0945 € - 0,2164 € | 10000 Auf Lager |
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 0,03 € - 0,03 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Kautschuk
|
Braun
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,4287 € | 1000 Auf Lager |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 0,1647 € - 0,1886 € | 124044 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1647 € - 0,1886 € | 21974 Auf Lager |
|
Schwarz
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.