Menge | Preis pro Stück |
---|---|
48 - 239 | 16,1236 € |
240 + | 14,5112 € |
Adhesive Carrier | Polyester Film |
---|---|
Adhesive Type | Rubber |
Colour | Translucent |
Release Liner Color | White |
Removability | Permanent |
Type of release liner | Silicone Coated |
Adhesive + Carrier Thickness | 3.0 mm |
Adhesive + Carrier Thickness | 0.118 in |
Liner Thickness | 0.5 mm |
Liner Thickness | 0.5 mm |
Liner Width | 12.7 mm |
Liner Width | 0.5 in |
Overall Width | 12.7 mm |
Overall Width | 0.5 in |
Roll Length | 55 m |
Roll Length | 180.446 ft |
Commodity Code | 3919101990 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.