Menü Suche

Flügelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Diese Schrauben haben einen Kopf auf Nylonkunststoff in Flügelform für zusätzlichen Halt beim Festziehen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Kaufen
0,3902 € - 1,3329 € 13138 Auf Lager
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,4634 € - 1,5782 € 1825 Auf Lager
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,4232 € - 1,4347 € 15 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,2941 € - 1,00 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,3226 € - 1,1017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,4003 € - 1,3644 € 750 Auf Lager
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,4876 € - 1,6633 € 613 Auf Lager
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,6657 € - 1,9513 € 398 Auf Lager
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,4037 € - 1,3804 € 2248 Auf Lager
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,3099 € - 1,0588 € 923 Auf Lager
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,8479 € - 2,1378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,967 € - 2,4534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
1,5211 € - 2,9001 € 150 Auf Lager
M10
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,3486 € - 1,1908 € 25 Auf Lager
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,3529 € - 1,208 € 975 Auf Lager
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,4318 € - 1,4778 € 775 Auf Lager
M5
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,3127 € - 1,0704 € 423 Auf Lager
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,4347 € - 1,4921 € 854 Auf Lager
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,5771 € - 1,6775 € 25 Auf Lager
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,3543 € - 0,3543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
  • von 6
Rändelschraube M5 15.0 mm Nylon Natur

10376263

Preisbereich
1,3329 € - 0,3902 €

Lagerbestände
13138 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 40.0 mm Nylon Natur

10376300

Preisbereich
1,5782 € - 0,4634 €

Lagerbestände
1825 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 15.0 mm Nylon Natur

10376348

Preisbereich
1,4347 € - 0,4232 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 6.0 mm Nylon Natur

10376140

Preisbereich
1,00 € - 0,2941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 15.0 mm Nylon Natur

10376188

Preisbereich
1,1017 € - 0,3226 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 40.0 mm Nylon Natur

10376225

Preisbereich
1,3644 € - 0,4003 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 25.0 mm Nylon Natur

10376461

Preisbereich
1,6633 € - 0,4876 €

Lagerbestände
613 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M6 40.0 mm Nylon Natur

10376386

Preisbereich
1,9513 € - 0,6657 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 8.0 mm Nylon Natur

10376423

Preisbereich
1,3804 € - 0,4037 €

Lagerbestände
2248 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 10.0 mm Nylon Natur

10376164

Preisbereich
1,0588 € - 0,3099 €

Lagerbestände
923 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 50.0 mm Nylon Natur

10376508

Preisbereich
2,1378 € - 0,8479 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M10 16.0 mm Nylon Natur

10376546

Preisbereich
2,4534 € - 0,967 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M10 80.0 mm Nylon Natur

10376584

Preisbereich
2,9001 € - 1,5211 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    80.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 25.0 mm Nylon Natur

10376201

Preisbereich
1,1908 € - 0,3486 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 8.0 mm Nylon Natur

10376249

Preisbereich
1,208 € - 0,3529 €

Lagerbestände
975 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M5 30.0 mm Nylon Natur

10376294

Preisbereich
1,4778 € - 0,4318 €

Lagerbestände
775 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M4 12.0 mm Nylon Natur

10376171

Preisbereich
1,0704 € - 0,3127 €

Lagerbestände
423 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 16.0 mm Nylon Natur

10376447

Preisbereich
1,4921 € - 0,4347 €

Lagerbestände
854 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 35.0 mm Nylon Natur

10376485

Preisbereich
1,6775 € - 0,5771 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf
Rändelschraube M8 70.0 mm Nylon Natur

10376522

Preisbereich
0,3543 € - 0,3543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Kopftyp
    Linsenkopf