Menü Suche

Flügelknöpfe ‒ Versetzt/Gewindebolzen

Auf Lager

Flügelknöpfe mit Außengewinde und versetzten Flügel verfügen über einen vorstehenden Metallansatz, um Metall auf Metall montieren zu können, bei gleichzeitig guter Hebelwirkung. Flügelknöpfe mit versetzten Flügen und Stahlbolzen sind widerstandsfähig gegenüber Lösungsmitteln, Öl, Schmiermitteln und Chemikalien.

Seriennummer: SR1579

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
31 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopflänge Gewindegröße Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
2,4391 € - 2,4678 € 5 Auf Lager
20.0 mm
M4
Bolzen mit Gewinde
Nylon
2,4391 € - 2,4678 € 20 Auf Lager
32.0 mm
M6
Bolzen mit Gewinde
Nylon
9,2876 € - 9,2876 € 680 Auf Lager
36.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
Edelstahl
1,2102 € - 1,2102 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Nylon
100 Auf Lager
46.0 mm
M6
Bolzen mit Gewinde
Edelstahl
180 Auf Lager
46.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
Edelstahl
100 Auf Lager
58.0 mm
M8
Bolzen mit Gewinde
Edelstahl
2,4391 € - 2,4678 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
2,31 € - 2,3386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Nylon
8,1531 € - 16,5267 € 47 Auf Lager
36.0 mm
M10
Bolzen mit Gewinde
Edelstahl
1,2102 € - 2,9172 € 350 Auf Lager
M6
Nylon
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0 mm
M6
Bolzen mit Gewinde
Edelstahl
2,7404 € - 2,7691 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
M5
Bolzen mit Gewinde
Nylon
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
58.0 mm
M10
Bolzen mit Gewinde
Edelstahl
2,64 € - 5,0934 € 258 Auf Lager
M6
Enhanced Nylon
2,8265 € - 5,4378 € 206 Auf Lager
M8
Enhanced Nylon
2,6113 € - 2,64 € 10 Auf Lager
M5
10.0 mm
2,4391 € - 2,4678 € 3 Auf Lager
32.0 mm
M6
Bolzen mit Gewinde
Nylon
1,0717 € - 2,5851 € 350 Auf Lager
M5
Nylon
2,0947 € - 5,0317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Nylon
  • von 2
Flügelknopf M4 20.0 mm 9.5 mm 6.0 mm Nylon

10222416

Preisbereich
2,4678 € - 2,4391 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf M6 32.0 mm 13.0 mm 10.0 mm Nylon

10222461

Preisbereich
2,4678 € - 2,4391 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf M8 36.0 mm Edelstahl

10271827

Preisbereich
9,2876 € - 9,2876 €

Lagerbestände
680 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatz-Material
    Edelstahl
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf M6 Nylon

10159804

Preisbereich
1,2102 € - 1,2102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Flügelknopf M6 46.0 mm Edelstahl

10194720


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    46.0 mm
Flügelknopf M8 46.0 mm Edelstahl

10194768


Lagerbestände
180 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    46.0 mm
Flügelknopf M8 58.0 mm Edelstahl

10194805


Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    58.0 mm
Flügelknopf Bolzen mit Gewinde M4 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222423

Preisbereich
2,4678 € - 2,4391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Einsatz-Material
    Stahl, verzinkt
  • Griffhöhe
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Flügelknopf M6 32.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222478

Preisbereich
2,3386 € - 2,31 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Einsatz-Material
    Stahl, verzinkt
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Griffhöhe
    15.0 mm
Flügelknopf M10 36.0 mm Edelstahl

10271834

Preisbereich
16,5267 € - 8,1531 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Einsatz-Material
    Edelstahl
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf M6 Nylon

10159811

Preisbereich
2,9172 € - 1,2102 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Flügelknopf M6 46.0 mm Edelstahl

10194737


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    46.0 mm
Flügelknopf M5 26.0 mm 13.0 mm 16.0 mm Nylon

10222447

Preisbereich
2,7691 € - 2,7404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf M10 58.0 mm Edelstahl

10194775


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Knopfform
    Flügelförmig
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Knopflänge
    58.0 mm
Flügelknopf M6 44.0 mm 16.0 mm 15.0 mm Enhanced Nylon

10214336

Preisbereich
5,0934 € - 2,64 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Enhanced Nylon
  • Griffhöhe
    14.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Flügelknopf M8 52.0 mm 19.0 mm 20.0 mm Enhanced Nylon

10214312

Preisbereich
5,4378 € - 2,8265 €

Lagerbestände
206 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfmaterial
    Enhanced Nylon
  • Griffhöhe
    16.5 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Flügelknopf Bolzen mit Gewinde M5 10.0 mm Glass Fibre Reinforced Nylon Based Techno Polymer

10222430

Preisbereich
2,64 € - 2,6113 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Einsatz-Material
    Stahl, verzinkt
  • Griffhöhe
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
Flügelknopf M6 32.0 mm 13.0 mm 20.0 mm Nylon

10222485

Preisbereich
2,4678 € - 2,4391 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Knopfform
    Versetzt angeordnet
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
Flügelknopf M5 Nylon

10159781

Preisbereich
2,5851 € - 1,0717 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Gewindegröße
    M5
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Flügelknopf M8 33.0 mm Nylon

10159828

Preisbereich
5,0317 € - 2,0947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Knopfmaterial
    Nylon
  • Gewindegröße
    M8
  • Zolltarifnummer
    3926300090