Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flügelknöpfe mit Außengewinde und versetzten Flügel verfügen über einen vorstehenden Metallansatz, um Metall auf Metall montieren zu können, bei gleichzeitig guter Hebelwirkung. Flügelknöpfe mit versetzten Flügen und Stahlbolzen sind widerstandsfähig gegenüber Lösungsmitteln, Öl, Schmiermitteln und Chemikalien.
Seriennummer: SR1579
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopflänge | Gewindegröße | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,9743 € - 7,6474 € | 103 Auf Lager |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,4391 € - 2,4678 € | 3 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Nylon
|
||
| 1,0717 € - 2,5851 € | 350 Auf Lager |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| 2,0947 € - 5,0317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
|
Edelstahl
|
|||
| 2,9556 € - 5,6817 € | 13 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,6113 € - 2,64 € | 10 Auf Lager |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 8,1531 € - 16,5267 € | 47 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Edelstahl
|
||
| 1,2102 € - 2,9172 € | 350 Auf Lager |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
|
Edelstahl
|
|||
| 2,64 € - 5,0934 € | 258 Auf Lager |
|
M6
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,8265 € - 5,4378 € | 206 Auf Lager |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| 2,7404 € - 2,7691 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Nylon
|
||
| 2,4391 € - 2,4678 € | 20 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Nylon
|
||
| 9,2876 € - 9,2876 € | 680 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Edelstahl
|
||
| 2,4391 € - 2,4678 € | 5 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Nylon
|
||
| 5,4105 € - 6,0216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Edelstahl
|
||
| 1,3501 € - 3,254 € | 49 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Bolzen mit Gewinde
|
|
Nylon