Menü Suche

Flügel- und Griffmuttern ‒ Flügelmuttern aus Kunststoff

Auf Lager

Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.

Seriennummer: SR1956

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gesamthöhe Flügelspannweite Kaufen
0,2109 € - 0,2238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
22.0 mm
35.0 mm
0,2066 € - 0,3759 € 1500 Auf Lager
M4
14.0 mm
25.0 mm
0,2568 € - 0,2568 € 9320 Auf Lager
M10
25.0 mm
41.0 mm
0,4863 € - 0,7891 € 36 Auf Lager
M8
16.0 mm
26.0 mm
0,2487 € - 0,5493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,1994 € - 0,2109 € 1000 Auf Lager
M4
24.0 mm
35.0 mm
0,1779 € - 0,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
24.0 mm
35.0 mm
0,2023 € - 0,2109 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
22.0 mm
35.0 mm
0,2066 € - 0,3759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
14.0 mm
25.0 mm
0,2066 € - 0,3759 € 1252 Auf Lager
M5
14.0 mm
25.0 mm
0,1114 € - 0,1376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
13.4 mm
29.7 mm
0,1308 € - 0,1615 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
13.4 mm
29.7 mm
0,1034 € - 0,1277 € 5500 Auf Lager
M4 x 0.7
12.2 mm
22.8 mm
0,1297 € - 0,1601 € 2500 Auf Lager
M5 x 0.8
12.2 mm
22.8 mm
0,4091 € - 0,5051 € 1000 Auf Lager
M12 x 1.75
22.56 mm
14.15 mm
0,1178 € - 0,1455 € 49873 Auf Lager
M6 x 1.0
16.0 mm
27.7 mm
0,2352 € - 0,7059 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
24.0 mm
35.0 mm
0,2066 € - 0,3759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
12.0 mm
25.0 mm
0,2066 € - 0,3759 € 61 Auf Lager
M6
12.0 mm
25.0 mm
0,2539 € - 0,7633 € 57 Auf Lager
M10
25.0 mm
41.0 mm
  • von 2
Flügelmutter M8 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10060353

Preisbereich
0,2238 € - 0,2109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Flügelmutter M4 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10180228

Preisbereich
0,3759 € - 0,2066 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon 6/6 Natur

10262481

Preisbereich
0,2568 € - 0,2568 €

Lagerbestände
9320 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Flügelspannweite
    41.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm
Flügelmutter M8 16.0 mm 26.0 mm Nylon Natur

10180280

Preisbereich
0,7891 € - 0,4863 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Flügelspannweite
    26.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10060261

Preisbereich
0,5493 € - 0,2487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
Flügelmutter M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10060438

Preisbereich
0,2109 € - 0,1994 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Flügelmutter M8 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10060469

Preisbereich
0,1879 € - 0,1779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Steigungsdurchmesser
    1.25 mm
Flügelmutter M4 22.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

10060322

Preisbereich
0,2109 € - 0,2023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    22.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Flügelmutter M6 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10180266

Preisbereich
0,3759 € - 0,2066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M5 14.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10180242

Preisbereich
0,3759 € - 0,2066 €

Lagerbestände
1252 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M6 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Natur

10327449

Preisbereich
0,1376 € - 0,1114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
  • Flügelspannweite
    29.7 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Flügelmutter M6 x 1.0 13.4 mm 29.7 mm Nylon 6/6 Natur

10327456

Preisbereich
0,1615 € - 0,1308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    9.5 mm
  • Gesamthöhe
    13.4 mm
  • Flügelspannweite
    29.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Flügelmutter M4 x 0.7 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natur

10327418

Preisbereich
0,1277 € - 0,1034 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Flügelspannweite
    22.8 mm
  • Gewindegröße
    M4 x 0.7
  • Steigungsdurchmesser
    0.7 mm
Flügelmutter M5 x 0.8 12.2 mm 22.8 mm Nylon 6/6 Natur

10327432

Preisbereich
0,1601 € - 0,1297 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    12.2 mm
  • Flügelspannweite
    22.8 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Flügelmutter M12 x 1.75 22.56 mm 14.15 mm Nylon 6/6 Natur

10327494

Preisbereich
0,5051 € - 0,4091 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamthöhe
    22.56 mm
  • Flügelspannweite
    14.15 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
Flügelmutter M6 x 1.0 16.0 mm 27.7 mm Nylon 6/6 Natur

10327463

Preisbereich
0,1455 € - 0,1178 €

Lagerbestände
49873 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    14.2 mm
  • Gesamthöhe
    16.0 mm
  • Flügelspannweite
    27.7 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Flügelmutter M5 24.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10326770

Preisbereich
0,7059 € - 0,2352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    24.0 mm
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Flügelspannweite
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Steigungsdurchmesser
    0.8 mm
Flügelmutter M3 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10326732

Preisbereich
0,3759 € - 0,2066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Steigungsdurchmesser
    0.5 mm
Flügelmutter M6 12.0 mm 25.0 mm Nylon Natur

10326787

Preisbereich
0,3759 € - 0,2066 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.0 mm
  • Flügelspannweite
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Steigungsdurchmesser
    1.0 mm
Flügelmutter M10 25.0 mm 41.0 mm Nylon Natur

10326824

Preisbereich
0,7633 € - 0,2539 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    25.0 mm
  • Flügelspannweite
    41.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Steigungsdurchmesser
    1.5 mm