Flügelmuttern haben Laschen in Flügelform, die zusätzlichen Halt bieten, um eine einfache, schnelle und werkzeuglose Montage und Demontage zu ermöglichen.
Seriennummer: SR1956
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamthöhe | Flügelspannweite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1957 € - 0,2069 € | 1000 Auf Lager |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | 1652 Auf Lager |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | 2600 Auf Lager |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,2069 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,252 € - 0,252 € | 19320 Auf Lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,4773 € - 0,7744 € | 736 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1844 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1157 € - 0,1428 € | 27373 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,1273 € - 0,1571 € | 1000 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,1015 € - 0,1254 € | 20000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
||
| 0,4015 € - 0,4956 € | 1000 Auf Lager |
M12 x 1.75
|
0.888 in
22.56 mm
|
0.557 in
14.15 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | 661 Auf Lager |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2492 € - 0,749 € | 57 Auf Lager |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,3689 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1999 € - 0,597 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,6927 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2069 € - 0,6223 € | 766 Auf Lager |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.