Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,5426 € - 39,2557 € | 58 Auf Lager |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,0261 € - 36,1566 € | 4 Auf Lager |
7.087 in
180.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 9,943 € - 59,6726 € | 20 Auf Lager |
8.858 in
225.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 10,0291 € - 15,0365 € | 58 Auf Lager |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,4709 € - 9,6848 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 8,7809 € - 9,7278 € | 81 Auf Lager |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,27 € - 37,6487 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,60 € - 9,9144 € | 29 Auf Lager |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,8583 € - 41,1639 € | 194 Auf Lager |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 66,7318 € - 100,1335 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,2426 € - 19,4557 € | 1230 Auf Lager |
2.193 in
55.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 13,4439 € - 20,1731 € | 248 Auf Lager |
13.504 in
343.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 13,6161 € - 21,4644 € | 15 Auf Lager |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 13,7165 € - 20,5748 € | 123 Auf Lager |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 10,2444 € - 15,3809 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 34,6213 € - 51,8961 € | 20 Auf Lager |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 39,5283 € - 59,2853 € | 32 Auf Lager |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 37,9644 € - 56,9753 € | 73 Auf Lager |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 40,3174 € - 60,4761 € | 317 Auf Lager |
25.512 in
648.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,1135 € - 3,4578 € | 57 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibles Polyethylen