Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,0815 € - 53,1421 € | 30 Auf Lager |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 200,5001 € - 200,5001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 120,9075 € - 123,3822 € | 21 Auf Lager |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 414,9325 € - 414,9325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
54.516 in
1384.7 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 83,3368 € - 85,0402 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 58,7182 € - 59,9234 € | 160 Auf Lager |
20.866 in
530.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 22,0796 € - 22,5296 € | 70 Auf Lager |
13.929 in
353.8 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 55,8578 € - 55,8578 € | 18 Auf Lager |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 79,5765 € - 81,1996 € | 114 Auf Lager |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,2621 € - 3,3264 € | 30 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 13,3378 € - 13,6109 € | 90 Auf Lager |
10.681 in
271.3 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 6,7814 € - 6,9099 € | 168 Auf Lager |
5.846 in
148.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 355,4429 € - 355,4429 € | 6 Auf Lager |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 143,437 € - 146,3778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
30 in
762.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 40,0775 € - 40,8971 € | 16 Auf Lager |
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 94,6016 € - 96,5299 € | 24 Auf Lager |
24.622 in
625.4 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 4,2584 € - 4,3388 € | 210 Auf Lager |
3.425 in
87.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 162,2224 € - 165,5327 € | 120 Auf Lager |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 556,1359 € - 556,1359 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibles Polyethylen
|
||
| 3,4435 € - 5,4091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibles Polyethylen