Menü Suche

Flexible Rohrschutzkappen

Auf Lager

Flexible Rohrkappen schützen Rohrenden mit Gewinde. Flexibles Design, das einfach zu installieren ist. Beständig gegen Stöße, Staub und Feuchtigkeit. Wird typischerweise in Automobilen, HVAC-Systemen und Baumaschinen verwendet.Schützen Rohrenden mit Gewinde.Ideal für Rohr- und Schlauchkonfigurationen.Sie sind äußerst robust und durchstoßbeständig. Material: PE Farbe: Gelb, Weiß Seriennummer: SR1388

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
204 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d h Hauptmaterial Kaufen
3,1134 € - 3,1134 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
47.0 mm
Polyethylen
81,9261 € - 122,9035 € 72 Auf Lager
890.0 mm
120.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,2226 € - 5,3351 € 52 Auf Lager
114.3 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
7,4081 € - 7,5688 € 163 Auf Lager
20.0 mm
159.5 mm
Flexibles Polyethylen
50,7316 € - 51,7601 € 25 Auf Lager
505.0 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
1,0348 € - 2,2643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 mm
43.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
41,3952 € - 42,2469 € 27 Auf Lager
457.2 mm
95.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,5564 € - 6,701 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
145.0 mm
20.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,7924 € - 3,8728 € 31 Auf Lager
70.0 mm
45.0 mm
Flexibles Polyethylen
1,0531 € - 3,9169 € 770 Auf Lager
120.9 mm
45.0 mm
Polyethylen
69,4527 € - 69,4527 € 23 Auf Lager
570.0 mm
85.0 mm
Flexibles Polyethylen
78,9274 € - 118,3983 € 219 Auf Lager
825.0 mm
165.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,3861 € - 5,3517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
97.0 mm
43.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,4435 € - 5,4091 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
46.0 mm
Flexibles Polyethylen
2,8983 € - 17,4183 € 1026 Auf Lager
114.3 mm
50.0 mm
Flexibles Polyethylen
3,6587 € - 21,9378 € 3286 Auf Lager
127.0 mm
45.0 mm
Flexibles Polyethylen
4,3187 € - 6,8152 € 89 Auf Lager
141.3 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
6,4709 € - 9,6848 € 289 Auf Lager
155.8 mm
100.0 mm
Flexibles Polyethylen
5,1422 € - 10,7987 € 865 Auf Lager
160.0 mm
47.0 mm
Flexibles Polyethylen
9,6578 € - 9,8667 € 2 Auf Lager
193.7 mm
40.0 mm
Flexibles Polyethylen
  • von 11
Flexible Kappe 152.4 mm (ID) 40.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10106389

Preisbereich
3,1134 € - 3,1134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    152.4 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 890.0 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Gelb

10230633

Preisbereich
122,9035 € - 81,9261 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • d
    890.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 114.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10234112

Preisbereich
5,3351 € - 5,2226 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • d
    114.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 159.5 mm (ID) 20.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10266410

Preisbereich
7,5688 € - 7,4081 €

Lagerbestände
163 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 505.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10307830

Preisbereich
51,7601 € - 50,7316 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • d
    505.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10144107

Preisbereich
2,2643 € - 1,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 457.2 mm (ID) 95.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10230367

Preisbereich
42,2469 € - 41,3952 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 145.0 mm (ID) 20.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10247105

Preisbereich
6,701 € - 6,5564 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10266298

Preisbereich
3,8728 € - 3,7924 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 120.9 mm (ID) (H) PE Gelb

10144015

Preisbereich
3,9169 € - 1,0531 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) PE Gelb

10308417

Preisbereich
69,4527 € - 69,4527 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 825.0 mm (ID) 165.0 mm (H) PE Gelb

10238783

Preisbereich
118,3983 € - 78,9274 €

Lagerbestände
219 Auf Lager
Merkmale
  • d
    825.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Flexible Kappe 97.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Gelb

10237908

Preisbereich
5,3517 € - 3,3861 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    97.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 100.0 mm (ID) 46.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10237922

Preisbereich
5,4091 € - 3,4435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 114.3 mm (ID) 50.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10237977

Preisbereich
17,4183 € - 2,8983 €

Lagerbestände
1026 Auf Lager
Merkmale
  • d
    114.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 127.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10238004

Preisbereich
21,9378 € - 3,6587 €

Lagerbestände
3286 Auf Lager
Merkmale
  • d
    127.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 141.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Gelb

10234136

Preisbereich
6,8152 € - 4,3187 €

Lagerbestände
89 Auf Lager
Merkmale
  • d
    141.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 155.8 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10234150

Preisbereich
9,6848 € - 6,4709 €

Lagerbestände
289 Auf Lager
Merkmale
  • d
    155.8 mm
  • h
    100.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10242216

Preisbereich
10,7987 € - 5,1422 €

Lagerbestände
865 Auf Lager
Merkmale
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Flexible Kappe 193.7 mm (ID) 40.0 mm (H) Flexibles PE Gelb

10242193

Preisbereich
9,8667 € - 9,6578 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Flexibles Polyethylen
  • Zolltarifnummer
    3926909790