Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Endkappen sind aus einem flexiblen Material gefertigt, das sich auf größere Durchmesser ausdehnen kann, um einen passgenauen Sitz zu gewährleisten. Sie bieten Schutz für Gewinde und Enden ohne Gewinde.
Die Kappe ist mit einer Aufhängelasche versehen, so dass sie mit Lackierhaken verwendet werden können. Sie sind eine ideale Lösung für Maskierungsanwendungen bei niedrigen Temperaturen.
Die Kappen sind außerdem aus säurebeständigem Material.
Material: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR1021
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,111 € - 0,2753 € | 97000 Auf Lager |
0.925 in
23.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,2381 € - 0,5935 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,3328 € - 0,3676 € | 5250 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
||
| 0,12 € - 0,2946 € | 8000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,3099 € - 0,7683 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
||
| 0,4634 € - 1,1419 € | 3600 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,6442 € - 1,5939 € | 720 Auf Lager |
1.358 in
34.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,1299 € - 0,2729 € | 1000 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
2
|
||
| 13650 Auf Lager |
1.142 in
29.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
|||
| 0,2869 € - 0,3253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| 0,3457 € - 0,8526 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,1793 € - 0,4399 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,3285 € - 0,8105 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
4
|
||
| 0,4376 € - 0,4975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
1
|
||
| 0,5652 € - 1,398 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.358 in
34.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
| 0,7876 € - 1,9524 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,5107 € - 1,2564 € | 9000 Auf Lager |
1.358 in
34.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
2
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
4
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
|||
| 3680 Auf Lager |
1.122 in
28.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.