Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Material: PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SRF0076
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9757 € - 2,3573 € | 560 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 0,8262 € - 2,1033 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,048 € - 0,3706 € | 1750 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,0865 € - 0,1816 € | 12000 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0816 € - 0,1714 € | 3000 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 10007730 | 0,0558 € - 0,1232 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
| 0,0588 € - 0,1235 € | 55500 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,0588 € - 0,1235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0638 € - 0,134 € | 49500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1500 Auf Lager |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
|||
| 0,0723 € - 0,1518 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0167 € - 0,1135 € | 4500 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,2186 € - 1,3076 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,6915 € - 1,4522 € | 32 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,7302 € - 1,5336 € | 1100 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,538 € - 1,1871 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,1151 € - 0,7201 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,4519 € - 0,9491 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP-Gewinde
|
||
| 0,2683 € - 0,5935 € | 2500 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,8508 € - 1,7867 € | 245 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische Gewinde