Menü Suche

Flanschschützer 3.995 in 4.095 in PE Schwarz

Der schwarze PE-Flanschschutzstopfen für erhöhte Oberflächen erfüllt die Spezifikationen gemäß ANSI/ASME B16.5 und schützt die erhöhte Oberfläche von Rohren.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10154991

Hersteller-Artikelnummer:

FPR4A

675 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +49 (0) 2157 – 89 690 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.de.
Verpackungseinheit (VPE): 250

Bestelleinheit: VPE 25

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 166.4 mm
d1 101.5 mm
d2 104 mm
h 23.5 mm
Rohr-Nenngröße ANSI 4"
Farbe Schwarz
Material PE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns